Selezione con valvole ad alta velocità
Il modulo di alimentazione aria integrato nella macchina di selezione del riso è fondamentale per la distribuzione efficiente dell'aria e l'alimentazione d'aria per l'eiettore, assicurando la rimozione dei chicchi di riso che non soddisfano le norme di controllo.
Questa macchina selezionatrice versatile può gestire un'ampia gamma di capacità di lavorazione, da un minimo di 500 kg all'ora a un dato impressionante di 20 tonnellate all'ora, per produrre riso parboiled, crudo, e al vapore.
I cilindri ISO azionano in modo efficiente delle alette che controllano il flusso di materiali alimentari, garantendo un funzionamento regolare e risultati di alta qualità.

La nostra soluzione
La nostra tecnologia brevettata con valvole ad alta velocità garantisce un controllo rapido e preciso, ottimizzando il processo di selezione per fornire la massima efficienza.
I cilindri ISO IMI Norgren regolano il movimento delle alette, consentendo un flusso regolare del materiale alimentare. Essi si abbinano ai raccordi IMI Norgren ISO, progettati interamente per fornire affidabilità e prestazioni, per garantire un collegamento sicuro ed efficiente in tutto il sistema.
Inoltre le isole di valvole compatte IMI Norgren riducono al minimo il tempo di montaggio e riducono il tempo di inattività nell'ambito dell'applicazione.
Caratteristiche principali:
Assistenza clienti efficiente: Uno dei nostri vanti è la capacità di risposta rapida alle esigenze dei clienti, offrendo un supporto tecnico senza rivali per garantire la continuità del lavoro.
Rapporti solidi e duraturi: Il nostro impegno nel creare e mantenere rapporti forti e a lungo termine con i nostri clienti favorisce la fiducia e la collaborazione, producendo miglioramenti e innovazione costanti.
Affidatevi alla combinazione perfetta di tecnologia innovativa e supporto eccezionale con le nostre soluzioni all'avanguardia per applicazioni di selezione.
Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni del settore alimentare e sui nostri prodotti, clicca qui