Vieni a trovare IMI Industrial Automation a InnoTrans 2026
A sostegno delle prestazioni ferroviarie durante l’intero ciclo di vita del veicolo
L’affidabilità non dipende da un singolo componente. Ogni veicolo ferroviario si basa su molteplici sistemi interconnessi che funzionano in modo coerente in condizioni operative impegnative. I sistemi di porte, i sistemi frenanti, i pantografi, i comandi delle sospensioni, i sistemi ad aria compressa e le funzioni ausiliarie svolgono tutti un ruolo fondamentale nel garantire che i servizi procedano in modo sicuro ed efficiente.
Quando un sistema non funziona al meglio, le ripercussioni si fanno sentire sulla disponibilità dei veicoli, sui carichi di lavoro di manutenzione e sui costi operativi.
I nostri team specializzati nel settore ferroviario affiancano i clienti durante l’intero ciclo di vita di questi sistemi, dai programmi di sviluppo di nuovi veicoli fino alla manutenzione, alla ristrutturazione, all’adeguamento e alla gestione dell’obsolescenza. Questa esperienza pratica ci aiuta a comprendere non solo come sono progettati i sistemi, ma anche come si comportano negli ambienti ferroviari reali.
Competenza ingegneristica dove conta di più
A InnoTrans ci concentreremo sulle applicazioni e sulle sfide operative più rilevanti per gli operatori ferroviari, le aziende di manutenzione e gli OEM.
Sistemi di porte e gradini
I sistemi di accesso dei passeggeri devono funzionare in modo affidabile giorno dopo giorno in condizioni ambientali diverse. Mantenere le prestazioni semplificando al contempo la manutenzione e garantendo una lunga durata rimane un obiettivo fondamentale per gli ingegneri ferroviari.
Discuteremo di come le tecnologie di controllo pneumatiche ed elettriche possano supportare la progettazione e il funzionamento dei sistemi di porte sia interne che esterne, nonché delle applicazioni relative alle pedane su un’ampia gamma di piattaforme di materiale rotabile.
Preparazione dell’aria e sistemi ad aria compressa
L’aria compressa rimane fondamentale per molte funzioni ferroviarie critiche.
Un’efficace preparazione dell’aria contribuisce a proteggere le apparecchiature a valle e garantisce prestazioni affidabili in molteplici applicazioni pneumatiche. Condivideremo approfondimenti sul ruolo della filtrazione, dell’essiccazione dell’aria e della progettazione dei sistemi nell’aiutare gli operatori a migliorare l’affidabilità e a ridurre le esigenze di manutenzione.
Applicazioni relative a pantografi, frenatura e sospensioni
Le aspettative in termini di prestazioni continuano ad aumentare nelle reti ferroviarie, ponendo maggiore enfasi sull’affidabilità dei sistemi di controllo.
Dal controllo dei pantografi alle funzioni di frenatura e sospensioni, gli operatori necessitano di tecnologie in grado di garantire prestazioni costanti per lunghi cicli di vita operativa, soddisfacendo al contempo i requisiti di sicurezza e manutenibilità.
Sistemi idrici e ausiliari
Molti dei sistemi che i passeggeri non vedono mai hanno un impatto significativo sull’affidabilità operativa.
Applicazioni quali la gestione dell’acqua, i sistemi di servizi igienici a depressione e altre funzioni ausiliarie richiedono tutte tecnologie di controllo affidabili, in grado di funzionare in ambienti ferroviari esigenti. Discuteremo di come l’ingegneria specifica per l’applicazione possa contribuire a migliorare l’affidabilità e le prestazioni a lungo termine in questi sistemi vitali.
Guardare oltre i prodotti
Un tema ricorrente nel settore ferroviario odierno è la necessità di massimizzare il valore delle risorse esistenti, preparandosi al contempo alle esigenze future.
Per alcuni operatori, ciò significa prolungare la vita utile delle risorse attraverso programmi di retrofit. Per altri, significa affrontare le sfide legate all’obsolescenza, migliorare la manutenibilità o favorire l’introduzione di nuove tecnologie nelle flotte esistenti.
Queste sfide raramente hanno soluzioni preconfezionate.
Ecco perché adottiamo un approccio orientato alle applicazioni, lavorando a stretto contatto con i clienti per comprendere i requisiti operativi, le considerazioni relative alla manutenzione e gli obiettivi di prestazione prima di raccomandare una soluzione.
Il risultato è un processo di ingegneria collaborativo incentrato sulla risoluzione delle sfide ferroviarie del mondo reale, piuttosto che sulla semplice selezione dei componenti.
Parliamo di ferrovie
Con decenni di esperienza nel settore ferroviario e competenze che spaziano dalle tecnologie di controllo pneumatico, all’attuazione elettrica e al controllo dei fluidi, i nostri team supportano i clienti in un’ampia gamma di applicazioni ferroviarie e ambienti operativi.
Che stiate sviluppando una nuova piattaforma di materiale rotabile, pianificando un aggiornamento della flotta, affrontando una sfida legata all’obsolescenza o cercando modi per migliorare l’affidabilità operativa, saremo lieti di discutere con voi i vostri obiettivi.
Visitate IMI Industrial Automation al Padiglione 10.2, Stand 210 durante InnoTrans 2026 e parlate con i nostri specialisti del settore ferroviario delle sfide ingegneristiche che stanno plasmando il futuro del trasporto ferroviario.