Cos'è una valvola di non ritorno?
Cos'è una valvola di non ritorno?
Le valvole di non ritorno sono un componente importante nei sistemi ad aria e possono essere trovate ovunque in un circuito. La loro funzione è quella di aprire per consentire all'aria di fluire e di arrestare l'aria a valle. Le valvole di non ritorno piccole e spesso semplicemente progettate sono componenti leggeri.
Conosciuto anche come...
Le valvole di non ritorno sono anche denominate NRV, valvole di ritegno o valvole unidirezionali.
Come funzionano le valvole di non ritorno?
Questi tipi di valvole sono costruiti con una sfera o un diaframma e talvolta sono aiutati da una molla. La valvola si apre solo quando la pressione di ingresso supera la pressione di uscita, altrimenti nota come pressione di cracking. Il meccanismo della valvola non consente all'aria di fluire dall'uscita all'entrata.
Come selezionare le valvole di non ritorno?
A seconda dell'applicazione, sono disponibili diverse valvole di non ritorno, suddivise in valvole di non ritorno per impieghi gravosi e valvole di non ritorno standard. Più di una valvola può essere utilizzata in un sistema a seconda di ciò che è richiesto.
Le misure disponibili vanno da 4 mm o / g fino a 12 mm o / d con dimensionamento delle porte variabili. Le valvole di non ritorno possono essere filettate o inserite a pressione e sono realizzate con materiali come ottone, alluminio o composito.
Quando si selezionano valvole di non ritorno, considerare quanto segue:
Pressione
Portata
Temperatura
Pressione di cracking
Connessioni
Tipi di valvole di non ritorno
Sono disponibili diversi tipi di valvole di non ritorno a seconda delle dimensioni dell'operazione e della pressione richiesta. Nell'intervallo di Norgren di IMI, le valvole di non ritorno sono ripartite nelle categorie resistenti e standard.
Valvole di non ritorno per impieghi gravosi: in ottone, questo tipo di valvola di non ritorno è disponibile in una gamma di dimensioni e può funzionare ad alta pressione, da 0,3 bar fino a 16 bar (232 psi), con una pressione di cracking di 0,1 bar (1 psi).
Valvole di non ritorno: generalmente realizzate in alluminio, le valvole di non ritorno sono disponibili in una gamma di dimensioni, con una pressione di esercizio compresa tra 0,1 e 10 bar (da 1,4 a 145 psi) e una pressione di rottura di 0,05 bar (0 , 7 psi).
Serie Pneufit C: le valvole di non ritorno con raccordi a innesto hanno un diametro esterno di 4 mm-16 mm e una pressione massima di esercizio di 10 bar (145 psi). Sono fatti anche in ottone nichelato per la resistenza alla corrosione.
Applicazioni tipiche delle valvole di non ritorno
Le valvole di non ritorno vengono utilizzate in qualsiasi macchina o processo in cui il riflusso può essere un problema e deve essere evitato. Si trovano in molte applicazioni di automazione industriale e di processo.
Ho bisogno di qualcos'altro per far funzionare le valvole di non ritorno?
Gli accessori utilizzati in combinazione con valvole di non ritorno includono raccordi e tubi.