Grazie a una comprovata esperienza nel controllo dei fluidi e del movimento, Norgren ha acquisito una forte competenza nel settore dei veicoli commerciali.
Insieme all'impegno nel fornire soluzioni innovative, consente ai clienti di usare le nuove tecnologie a zero emissioni e ottenere un'efficienza energetica eccellente senza compromettere le prestazioni.
Da oltre 40 anni, Norgren offre un'ampia gamma di soluzioni robuste, dalle eccellenti prestazioni e personalizzate a supporto delle attuali applicazioni di motori diesel, trasmissioni, cabine e telai, nei mercati stradali e fuoristrada.
Il settore dei veicoli commerciali sta cercando di eliminare le emissioni: Norgren sta usando l'innovazione e l'esperienza per collaborare con gli OEM e i principali fornitori del settore e sfruttare il potenziale di elementi come batterie, celle a combustibile a idrogeno e tecnologie a combustibile alternativo.
Le normative emergenti sulle emissioni richiedono l'ottimizzazione delle attuali soluzioni a gasolio, fornendo una maggiore priorità allo sviluppo dei nuovi veicoli a zero emissioni per il futuro.
Le seguenti aree applicative offrono una panoramica delle soluzioni Norgren per i veicoli commerciali.
Motore e trasmissione
I controlli pneumatici ed elettrici ad alte prestazioni utilizzano una tecnologia innovativa in relazione a valvole e attuazione per le esigenze di controllo dei motori attuali e futuri. Il controllo intelligente del wastegate del turbo, le farfalle di ingresso dell'aria, i blocchi di valvole multifunzione, il controllo pneumatico dell'EGR, il controllo del freno di scarico e le valvole di riscaldamento del serbatoio DEF (ad-blue) sono tra le soluzioni collaudate di Norgren.
Trasmissione
In versione modulare o standard, i prodotti per la trasmissione Norgren offrono affidabilità e robustezza, riducendo al minimo il peso e l'ingombro dele trasmissioni convenzionali ed elettriche. Queste soluzioni forniscono un'assistenza pneumatica alle trasmissioni manuali e automatizzate (AMT) e comprendono regolatori di filtro, controllo AMT e controlli del ritardante.
Telaio
Grazie a una precisione affidabile, la nostra suite di soluzioni di controllo pneumatico standard e personalizzate è conforme a tutti i requisiti normativi per le applicazioni primarie e ausiliarie. Le elettrovalvole impilabili ad alte prestazioni utilizzano un'unica alimentazione d'aria se montate in multiarray, mentre i collettori riducono il peso complessivo e l'ingombro della soluzione, offrendo anche un'interfaccia CAN per automatizzare il controllo del telaio. Le soluzioni di controllo dinamico del telaio di nuova concezione consentono l'abbassamento automatico delle sospensioni alle alte velocità, in modo da migliorare l'aerodinamica e l'efficienza del consumo di carburante. I componenti del sistema di alimentazione consentono di soddisfare i requisiti di sicurezza dei veicoli attraverso la gestione del carburante in caso di incidente.
Cabina
I prodotti Norgren prevengono le perdite, offrono un controllo preciso, sono ottimizzati per i requisiti di installazione del cliente e consentono di ridurre il costo totale di proprietà.
Gestione termica
Che si tratti di propulsori diesel o a zero emissioni, le valvole di gestione termica consentono di aumentare l'efficienza dei consumi, la durata delle batterie e l'autonomia.
La competenza tecnica e applicativa in materia di controllo dei fluidi e del movimento, la vasta esperienza sul campo e la moltitudine di soluzioni innovative di prodotto e di sistema di Norgren continuano a far progredire il settore dei veicoli commerciali.
Risorse sui veicoli commerciali
Celle a combustibile
L'idrogeno è un carburante destinato a svolgere un ruolo sempre più cruciale nel consentire al settore dei veicoli commerciali di vincere le sfide ambientali...
Scopri