結果を表示

作動

非磁力 または磁力

シリンダ直径

ポートサイズ

ストローク長

シリーズ

ISOLine™
プロファイル & タイロットシリンダー

本シリンダーは産業オートメーションでは最も一般的な形状のシリンダーです。我々のISOシリンダーの製品群は最新のISO15552, VDMA24562及びNFE49-003-01に準拠します。前規格のISO6341も同様に準拠します。

商品情報

丸型アクチュエータ

仕事量が小さく動力が軽めの用途では、シンプルな丸型のアクチュエーターが通常選択されますが、ノルグレンの丸型シリンダーはこうした用途に理想的な製品です。

商品情報

コンパクト
アクチュエータ

コンパクトアクチュエーターには、ISO規格準拠タイプ、ノルグレン標準相当品、クランピングシリンダーシリーズの3種があります。

商品情報

ロッドレス
アクチュエータ

スイッチや機器取付け用の溝を一体成形した軽量かつ高強度のアルミニウム押出し成形品は、幅広い用途に使用できます。

商品情報

エアベロー

ノルグレンのベローユニットは、場所をとらず容易に設置でき、摩擦はゼロに近く、メンテナンスの必要もありません。

商品情報

スイッチ

当社のスイッチM/50シリーズは、当社アクチュエーターの全モデルに適合し、直接またはアダプターを介して取り付けることができます。リードタイプおよびソリッドステートタイプのいずれも取り揃えています。

商品情報