Islas de válvulas serie VS26 Mini-ISO

Artículo: VS26S611DF213A
  • Multipolo o fieldbus integrado para la flexibilidad de la instalación
  • Expansible en campo con estaciones simples agregables
  • Amplia gama de accesorios
  • UL y ATEX
  • PNP/NPN 24 V c.c. Multipolo universal
Medio:Aire comprimido
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Función:TCB
Voltaje:24 V.c.c.
Presión de trabajo máxima:10.0 bar

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Función:TCB
Voltaje:24 V.c.c.
Presión de trabajo máxima:10.0 bar
Temperatura de trabajo:-15 ... 50 °C
Temperatura de trabajo (fluido):-5 ... 50 °C
Piloto:Interno
Mando manual:Sólo pulsar
Estándar:ISO 15407-2
Tecnología de corredera:Corredera con juntas