ICO3 Direct Acting Solenoid Valve

Artículo: Y013CA3H2BS
  • Acero Inoxidable 316 L
  • SIL 3 o SIL 4 (SIL4 en configuración redundante)
  • Burbuja ajustada
  • Acción directa
Medio:Aire comprimido;Gas Natural
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Funcionamiento:3/2
Voltaje:24 V.c.c.
Certificación:ATEX
Conexin eléctrica:M20 x 1.5mm ISO (F)

Detalles técnicos

Attribute
Medio:Aire comprimido;Gas Natural
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Funcionamiento:3/2
Voltaje:24 V.c.c.
Certificación:ATEX
Conexin eléctrica:M20 x 1.5mm ISO (F)
Materiales - Cuerpo:Acero inoxidable (1.4404/316L)
Materiales - Juntas:Nitrilo