Inkjet


Inkjet

Somos el proveedor número uno en válvulas para los procesos de chorro de tinta continuos. Muchas de las marcas líderes de impresoras CIJ y DOD utilizan nuestra tecnología dentro de los circuitos de fluidos, debido a su gran duración y su idoneidad para tintas y disolventes agresivos.

Nuestra gama se adapta a numerosos tipos de impresoras y máquinas de etiquetaje e incluye cilindros tipo lápiz, válvulas en línea y válvulas de precisión con accionamiento eléctrico.


Válvula miniatura con accionamiento eléctrico: ejemplo práctico

Un líder global en impresoras pequeñas de caracteres CIJ utilizadas en diversos entornos de producción necesitaba unas válvulas miniatura con accionamiento eléctrico con mayor repetibilidad y fiabilidad, así como una vida útil más larga.

Diseñamos una válvula miniatura con accionamiento eléctrico en un cuerpo de 10mm para el alojamiento y volumen interno más pequeño posible, tiempos de trabajo de repetición especificados, un ciclo de vida incrementado y mayor fiabilidad, para evitar obturaciones durante su funcionamiento continuo con tinta viscosa.

El diseño de la válvula miniatura debía ser compatible con las tintas basadas en MEK (metiletilcetona) para compensar la "hinchazón" de las juntas del elastómero y el control de precisión de un fluido altamente agresivo.

Nuestra solución fue una válvula con accionamiento eléctrico dual de 10mm integrada en un conjunto simple. El conjunto miniatura de válvula con accionamiento eléctrico de precisión integrado está 100% probado según las especificaciones de los clientes OEM, alcanzando los máximos niveles de calidad e inspección y permitiendo que los envíos KANBAN lleguen al cliente "de puerta a puerta" sin necesidad de inspección.

El producto representó una extensión de una plataforma tecnológica para el desarrollo de productos existente y se desarrolló conjuntamente durante un periodo de 24 meses entre nosotros y la ingeniería de proyectos del cliente OEM, en una de nuestras unidades de fabricación de válvulas miniatura con accionamiento eléctrico.

La solución cumplió las necesidades de espacio y dimensiones, duración, caudal de repetición y tiempo de respuesta requeridos por el cliente OEM. Además, mientras Norgren desarrollaba la válvula, el cliente pudo centrarse en sus competencias, lo que disminuyó el tiempo de desarrollo y permitió un rápido lanzamiento al mercado, adelantando 6 meses los ingresos por ventas.


Manifold deshumificador: ejemplo práctico

Una gran impresora de gráficos comercial utiliza aire comprimido para proporcionar tinta al cabezal de impresión y acelerar el secado. Si entra humedad del aire de entrada en el sistema, la tinta tardará más en secarse y puede manchar fácilmente.

El fabricante de la impresora consideraba que los componentes que utilizaban para detectar humedad y cerrar el sistema eran poco fiables e incómodos.

Creamos un módulo deshumidificador desechable aunque inteligente que funciona con aire comprimido a través de un recipiente que expulsa la humedad y el sobrante de vapor de aceite. Cuando estos contaminantes se acumulan hasta el punto en que ponen en peligro la correcta impresión, el módulo obliga a la impresora a detener el trabajo. La unidad está formada por un solo manifold que puede instalarse en el espacio de montaje ya existente.

Un sistema integrado simple reduce el número de puntos de fallo potenciales, y utilizando componentes de gran calidad garantiza su buen funcionamiento. El cierre automático evita errores para el usuario final e incrementa la calidad de impresión. Una vez el deshumidificador indica que el sistema se ha cerrado, todo lo que tiene que hacer el operario es seguir las instrucciones de la pantalla para desconectar rápidamente el deshumidificador desechable e instalar otro nuevo. La impresora puede estar de nuevo en servicio en cinco minutos o menos.

Utilizando un manifold lógico integrado en vez de múltiples componentes, la solución tiene ahora una sola referencia y el cliente superó su objetivo de reducir los costes de adquisición en un 23%.

Para saber más

Por favor, introduce tus datos