PET


PET

Nuestra experiencia en el suministro de productos para la industria PET incluye desde neumática estándar de 7 bar a soluciones de 20 bar P1 y 40 bar P2. Nuestra gama de productos incluye bloques de soplado de 40 bar, válvulas de refrigeración, productos para la recuperación del aire, actuadores neumáticos elásticos y cilindros con tope para los procesos de llenado en caliente o frío.


Un líder en el mercado de las plantas de embotellado deseaba incrementar su productividad para sus clientes, y al mismo tiempo generar un ahorro en costes y energía.

Nuestros diseños compactos permitieron minimizar las dimensiones externas del bloque de válvulas. Mediante nuestra tecnología patentada de pistón plástico, el espacio muerto se redujo en más de un 60%, produciendo significativos ahorros de costes.

Técnicamente, los ahorros se consiguieron mediante una válvula de retención y estrangulador integrados para la primera etapa de presión, asegurando un ajuste óptimo para el proceso de soplado de cada tipo de botella.

Junto con otras mejoras en el moldeador, hemos ayudado a aumentar la productividad y reducir los costes de funcionamiento en 60.000€ para el usuario final.

Como beneficio adicional, el diseño de montaje con brida significa que se puede realizar el mantenimiento fácilmente en los bloques de soplado sin necesidad de desmontar las tuberías.

Para saber más

Por favor, introduce tus datos