10 razones para seleccionar las islas de válvulas VR
Especificar la isla de válvulas adecuada para una aplicación puede ser a veces una decisión compleja y difícil, especialmente con tantas opciones que existen y con muchos factores a considerar. Aquí examinamos 10 razones por las que las islas de válvulas VR podrían ser la solución adecuada para su aplicación.
1. Cuando el espacio es escaso
La gama de islas de válvulas VR ofrece la flexibilidad de dos tamaños de cuerpo compacto de 10 mm o 15 mm de ancho de válvula. Además, ofrece la posibilidad de elegir entre 5/2, 5/3 o 2x3/2 válvulas en un solo cuerpo. Esto ofrece a los usuarios la opción de controlar más válvulas en el mismo espacio o configurar el mismo número de solenoides en un espacio reducido, aportando valor a los clientes que se preocupan por el espacio del producto. Si la clasificación IP no es una prioridad o está especificando una isla de válvulas para ser utilizada en un armario de control, entonces la versión multipolo IP40 de la isla de válvulas VR es una unidad aún más compacta que la versión estándar IP65. Con la versión multipolo IP40, los conectores pueden colocarse vertical u horizontalmente para adaptarse mejor a la aplicación.
2. Facilidad de instalación
El montaje de una isla de válvulas es a menudo un paso que se pasa por alto en el proceso de configuración. Con la gama de islas de válvulas VR, además de la capacidad de montaje en la pared, viene con fijaciones de carril DIN preinstalados. Esto proporciona a los clientes flexibilidad en las opciones de montaje sin necesidad de pedir componentes adicionales a posteriori.
3. El mantenimiento sobre el terreno y la sustitución de válvulas es fácil.
El sencillo diseño de la sub-base de la Isla de Válvulas VR de Norgren permite una rápida y fácil sustitución de las válvulas, lo que puede ayudar a minimizar el tiempo de inactividad del proceso. Las válvulas se retiran simplemente desatornillando dos tornillos y las nuevas válvulas se añaden utilizando el mismo método. Por otra parte, si los requisitos de su aplicación cambian o su Isla de Válvulas especificada necesita ser adaptada, Norgren ofrece kits de expansión que se pueden utilizar para ampliar fácilmente la Isla de Válvulas VR en campo.
4. Permitir a los usuarios ahorrar energía y dinero
¿Por qué utilizar siempre la máxima presión para su aplicación si no la necesita? Con la isla de válvulas VR se pueden combinar hasta cuatro ISEM (módulos de suministro intermedio y escape) en una sola isla, lo que permite hasta cuatro zonas de presión para el pilotaje y el escape (utilizando tapones ciegos entre las zonas). La generación de aire comprimido consume energía y cuesta dinero. Al separar las válvulas en zonas y utilizar sólo la presión necesaria para cada aplicación, los usuarios pueden ahorrar, tanto dinero como energía.
5. Cuando la presión de funcionamiento es baja
La gama VR10/15 tiene un requisito de presión mínima de funcionamiento de sólo 2 bar, lo que significa que se necesita menos presión para que las válvula funcionen. Con el suministro de pilotaje externo, la gama VR también puede trabajar con -1 bar (vacío), lo que hace que la VR10/15 sea adecuada para su uso en una amplia gama de aplicaciones, incluidos los operadores que trabajan con presiones más bajas en su fábrica.
6. Para mejorar la productividad y el rendimiento
La gama VR10/15 tiene una alta frecuencia de trabajo que permite especificarla en aplicaciones que requieren una mayor frecuencia de conmutación (por ejemplo: embalaje, textil, etc.). Como una mayor frecuencia de conmutación permite más ciclos de válvula, esto se traduce en una mejora de la productividad y un mayor rendimiento en un proceso.
7. Proporcionar conectividad IO-Link
La gama de islas de válvulas VR ofrece conectividad IO-Link, además de otros protocolos de comunicación de Ethernet industrial. IO-Link proporciona información desde el dispositivo de la isla de válvulas, lo que permite la monitorización del estado y el diagnóstico del proceso. La monitorización del número de ciclos de las válvulas y de si alguna de ellas entra en cortocircuito o falla de forma remota permite a los usuarios minimizar el tiempo de inactividad debido a los fallos.
8. Kits de accesorios, válvulas de repuesto y recambios fácilmente disponibles
Si la aplicación o la máquina necesita cambiar o adaptarse, hay disponibles kits de extensión que permiten a los usuarios añadir más válvulas a la isla, así como intercambiar módulos de control para adaptarse a un protocolo de comunicaciones diferente.
9. Configurador en línea fácil de usar
Con nuestro configurador, sencillo y fácil de usar, se puede configurar una isla de válvulas a medida en sólo 5 minutos. Personalice cada válvula, compruebe el precio y la disponibilidad y haga el pedido directamente desde el configurador. Los usuarios también pueden descargar la configuración CAD, un documento técnico con los detalles de la configuración o guardar la configuración y volver a ella más tarde en sólo unos clics.
10. Equipo de asistencia técnica especializado
Nuestros equipos de atención al cliente tienen muchas décadas de experiencia trabajando en soluciones para aplicaciones industriales y apoyando a los clientes con las especificaciones de sus islas de válvulas. Si está buscando utilizar una isla de válvulas dentro de un armario de control, trabajando en un sistema de control electroneumático o simplemente necesita ayuda para elegir la isla adecuada para su aplicación, nuestros equipos de asistencia técnica y al cliente están a su disposición para ayudarle.
¿Quieres saber más?
Las islas de válvulas ofrecen ventajas reales sobre válvulas en línea, para aplicaciones con necesidades complejas de control múltiple o con limitaciones de espacio, y pueden configurarse fácilmente utilizando nuestros configuradores de islas de válvulas para adaptarse a las necesidades de cada aplicación. Haz clic en los botones siguientes para obtener más información sobre nuestra gama completa de islas de válvulas o sobre nuestra última isla de válvulas de la serie VR.