Por que elegir una isla de valvulas

¿Por qué elegir una isla de válvulas para tu aplicación?

Las islas de válvulas, también conocidas como colectores de válvulas, válvulas de sistema o colectores de tipo enchufable, son una colección de válvulas montadas en una unidad con alimentación central y suministro de aire, conectadas a un PLC. En comparación con las electroválvulas cableadas individualmente, las islas de válvulas tienen muchas ventajas que hacen la vida del usuario más fácil, sencilla y sin complicaciones.


Reducción del tiempo de instalación y configuración

Una isla de válvulas requiere una única conexión eléctrica y un suministro de aire centralizado, lo que elimina el tiempo y el esfuerzo necesarios para instalar individualmente las múltiples electroválvulas una por una. Con una única conexión de aire y electricidad, una isla de válvulas controla todas las diferentes funciones de las válvulas, lo que significa menos tuberías y menos complejidad. Pueden configurarse de forma específica para adaptarse a cada aplicación y están listas para utilizarse nada más sacarlas de la caja.


Menos fugas y errores

Las islas de válvulas eliminan muchos accesorios, tubos y conexiones de tu sistema neumático, lo que reduce las posibilidades de fugas. El cableado eléctrico también viene preconfigurado y, dado que las islas de válvulas combinan las comunicaciones de todos los tramos de válvulas, la programación se simplifica enormemente.


Ordenadas, compactas y fácil de instalar

En comparación con los métodos tradicionales, con un cableado mucho menor, las islas de válvulas proporcionan una solución más ordenada y compacta. Su diseño optimizado también maximiza la relación entre el espacio y el caudal, ocupando un espacio mucho menor en las máquinas. Con la gama VR de Norgren de islas de válvulas, no hay restricciones en la orientación de la instalación y la isla de válvulas puede montarse directamente o a través de un carril DIN. Si las limitaciones de espacio son una consideración primordial, la gama VR de Norgren ofrece una versión IP40 en la que los conectores pueden colocarse horizontal o verticalmente y es aún más compacta.


Conectividad y comunicación

Las islas de válvulas ofrecen varios protocolos de comunicación como Multipolo, IO-Link e Industrial Ethernet. Permiten la comunicación bidireccional para el diagnóstico y monitorización para identificar a distancia cuando ha habido un fallo de la válvula, un cortocircuito o incluso el recuento de ciclos para optimizar su funcionamiento.


Flexibilidad y Modularidad

La gama de Islas de Válvulas VR de Norgren tiene una conexión sencilla que permite su sustitución fácilmente. Los usuarios pueden ampliar fácilmente el tamaño y la funcionalidad de la Isla de válvulas simplemente añadiendo más secciones según sea necesario para satisfacer las demandas cambiantes de sus aplicaciones.


¿Quieres saber más?

Las islas de válvulas ofrecen ventajas reales sobre válvulas en línea para aplicaciones con necesidades complejas de control múltiple o con limitaciones de espacio y pueden configurarse fácilmente utilizando nuestros configuradores de islas de válvulas para adaptarse a las necesidades de cada aplicación. Haz clic en los botones siguientes para obtener más información sobre nuestra gama completa de islas de válvulas o sobre nuestra última isla de válvulas de la serie VR.

Necesitas comentar una aplicación o ayuda técnica?

Completa este formulario y nuestros técnicos se pondrán en contacto contigo para analizarlo.