Soluciones para el Gas Natural
Nuestros productos líderes en el mercado ofrecen una extensa gama de componentes de alta calidad y completas soluciones para sistemas, con el fin de cumplir las necesidades específicas de la industria del gas natural comprimido.
SOLUCIONES MANIFOLD
Con 75 años de experiencia en la fabricación de sofisticadas válvulas con accionamiento eléctrico, tenemos una gran confianza en la fiabilidad y rendimiento de nuestros productos, y ahora estamos proporcionando soluciones con valor añadido al incorporar nuestra tecnología probada de válvulas en manifolds personalizados para sustituir las válvulas de bola, actuadores rotativos y solenoides pilotados en dispensadores y paneles prioritarios.
VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓN
Con presiones hasta 350 bar, comprendemos la necesidad de producir válvulas seguras, fiables y con altos niveles de integridad de presión.
- Material del cuerpo: aluminio, latón o acero inoxidable
- Según PED
- Posición de montaje: horizontal o vertical
- Sustitución de los solenoides sin necesidad de despresurización
- Gama de temperaturas desde -40°C a +70°C
- Certificación ATEX, IP65 y 97/23/EG
SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE PRESIÓN
Soluciones probadas en aplicaciones que requieren el control de gas a alta presión en la salida desde el compresor y con reducción de presión posterior, como en el caso del dispensador.