Trabajando en estrecha colaboración con los clientes de la industria mundial del petróleo y el gas, vemos la necesidad de una solución sin concesiones para las pruebas de carrera parcial.
La prueba de carrera parcial (PST) implica mover una válvula de cierre de emergencia a la mitad de su carrera, lo que permite probar la función de seguridad sin interrumpir completamente el proceso.
El PST puede mejorar la seguridad en plantas críticas y extender los intervalos entre los costosos paros de procesos. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las tecnologías PST son arreglos difíciles de instalar, complicados de operar e incluso pueden reducir la confiabilidad del sistema de emergencia.
La válvula solenoide Maxseal ICO4S es el punto de referencia de la industria para aplicaciones críticas en entornos difíciles. Al incorporar la funcionalidad PST avanzada dentro de esta válvula ultra confiable, hemos creado la nueva ICO4-PST. Al hacerlo, hemos evitado los arreglos inherentes a las tecnologías previamente disponibles para crear la solución más segura, confiable y fácil de usar para pruebas de carrera parcial.
La ICO4-PST es la primera solución de prueba de carrera parcial totalmente integrada con el sistema de control construída en la válvula solenoide de alta integridad Maxseal ICO4 líder en el mercado. Con las tasas de fallas seguras y peligrosas más bajas de cualquier sistema PST inteligente del mercado y siempre brindando la mayor cobertura de diagnóstico posible, se garantiza el mejor rendimiento de SIL posible.
- No se requiere un dispositivo PST dedicado, por lo tanto, reduce significativamente los requisitos de ingeniería
- Diagnóstico de alto nivel con control de posición, presión y tiempo
- Informes simples de paso/falla
- El mecanismo de doble anulación elimina la posibilidad de sobrecarrera
- Compatible con velocidades de válvula de 2 a 120 segundos
- Certificada SIL 3 como 1oo1
- -40°C … +60°C
- Prueba local usando el comunicador HART 475, prueba remota a través de HART