Nuestros productos ayudan a mejorar el funcionamiento y reducir los tiempos muertos y el consumo de energía en las líneas de producción de todo el mundo.
Poseemos una sólida experiencia en varios sectores y empleamos nuestra comprensión de los desafíos técnicos y del marco legislativo para desarrollar pioneros productos plataforma que responden a necesidades específicas.
Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a obtener el máximo rendimiento de sus productos, reduciendo sus costos.
Queremos que usted tenga los recursos que necesita para ayudarle a seleccionar y ordenar los mejores productos, rápida y eficientemente.
Somos líderes en tecnologías del control del movimiento y fluidos, entregando soluciones excepcionales que mejoran la productividad y eficiencia en los equipos de nuestros clientes.
Con una verdadera comprensión de los problemas cotidianos a los que se enfrentan los operadores ferroviarios y fabricantes de equipos originales, diseñamos para las necesidades precisas de la industria ferroviaria.
Reguladores de caudal en línea (uni-direccional) G1/4, & 1/4" NPT
Reguladores de caudal en línea (bi-direccional)
Reguladores de caudal en línea (Uni-direccional)
Válvulas de escape rápido G1/8, G1/4, 1/8" NPT, 1/4" NPT
Anti-retornos serie pesada G1/8, G3/8, G1/2, G3/4, G1, 1/8" NPT, 3/8" NPT, 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1" NPT
Válvulas antirretorno DN6, DN19 (versión con brida para manifold)
Válvulas neumáticas selectoras de circuito (función lógica ‘O’) G1/8, G1/4, 1/8" NPT, 1/4" NPT
Válvula neumática selectora de circuito (función lógica ‘O’)
Válvulas de bola G1/8 ... G1 y Rp1/8 .. Rp1 1/2
Válvulas de bola con rosca G1/4 ó versión con brida para montaje en manifold DN7
Válvulas de bola VT20 ... 50 para aplicaciones del ferrocaril
Silenciadores de bronce sinterizado Quietaire M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1
Silenciadores serie pesada G1/8 ... G2
Filtros de escape G1/8, G1/4, G1/2, G3/4, G1
Protectores de escape anti-polvo G1/4, G1/2, 1/4" NPT, 1/2" NPT
Filtros en “Y” G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
Indicadores visuales neumáticos, 1/4” (ISO G/NPT)
Hoja técnica
Filtro standard (Brida interfaz)
Por favor, introduce tus datos