Control del Pantógrafo
Con la mayor rapidez de los trenes de alta velocidad, los sistemas de pantógrafo deben tener una mayor respuesta ante las variaciones de altura. Diseñamos y fabricamos sistemas neumáticos que se instalan en los pantógrafos, que se retiran de modo rápido, fiable y preciso de la catenaria cuando es necesario.
Regulador de precisión de alto caudal para sistemas de pantógrafos
Los sistemas de pantógrafos tienen que trabajar cada vez más duramente ya que los fabricantes continúan desarrollando trenes más rápidos. Si el pantógrafo se separa del cable, puede producirse un efecto "arco", lo que reduce la vida del cable y el frotador.
Nuestro LR27H es un regulador de precisión de alto caudal, que permite al pantógrafo responder a las variaciones de altura en las catenarias. El regulador de presión es el corazón del sistema del pantógrafo, ya que regula y mantiene la fuerza del frotador sobre l.
Como los cables están montados entre los apoyos, el pantógrafo necesita extenderse y retraerse con las variaciones de altura de los cables. Cuanto más rápido es el tren, más corto es el tiempo de reacción requerido. Proporcionó un rendimiento incomparable, con un funcionamiento rápido, silencioso y estable a temperaturas desde -40°C a +80°C .