Fittings & Tubing


Racores y Tubería para el Ferrocarril

Rigurosamente testados para Impacto y vibración, temperaturas extremas y ambientes con niebla salina, nuestros racores están probados en campo.


Serie 82A

Racores de compresión de aluminio (ligero) Ø 6 ... 42 mm tamaño de tubería, rosca BSPP y BSPT

Serie 83A

Racores ligeros de compresión de Aluminio, de diámetro nominal Ø G1/8 … G2

Serie 82

Racores de compresión de latón Ø 6 ... 42 mm tamaño de tubería, rosca BSPP y BSPT

Serie 83

Racores de compresión en latón de diámetro nominal Ø G1/8 ... G2/2

Fleetfit

Racores enchufables para vehículos

Pneufit

Racores enchufables

ACCESORIOS EN LATÓN NIQUELADO SERIE BSP

M5, G1/8 ... G1

Tubería PA

Tubo de Nylon Ø 3 ... 16 mm

Tubería PB

Tubo de Nylon Ø 1/8" ... 1/2"

Series LPA2, LPA3

Tubo de nylon homologado resistente al fuego y humos para vehículos ferroviarios

Hoja técnica

Series LPA4, LPA5

Tubo de nylon homologado resistente al fuego y humos para vehículos ferroviarios

Para saber más

Por favor, introduce tus datos