Secadores de Aire Comprimido
Nuestros revolucionarios secadores de aire con tecnología patentada AMT ofrecen unos espectaculares niveles de rendimiento y fiabilidad, proporcionando un cambio radical en aplicaciones de aire comprimido para la industria del ferrocarril.
Con una duración de 10 años - mucho más tiempo que incluso las mejores alternativas - nuestro secador patentado AMT (Adsorbent Media Tube) supone un significativo avance respecto a los sistemas desecantes y de membrana.
Resistente a vibraciones e instalable tanto en posición horizontal como en vertical, el resultado es un producto que seca mejor que cualquier otra solución actual.
- Vida útil hasta 30.000 horas (10 años)
- Diseño compacto y flexible que puede montarse horizontalmente y verticalmente
- Supresión estándar del punto de rocío de 40ºC
Hablamos extensamente con los profesionales de mantenimiento y trabajamos en estrecha colaboración con los ingenieros del ferrocarril para contestar a sus preguntas. Esto significa que podemos ofrecer soluciones personalizadas y prácticas a las industrias ferroviarias metropolitanas, interurbanas, de alta velocidad, de transporte y de mantenimiento de vía.
New York City Transit : Ejemplo Práctico
Los ingenieros del Metro de Nueva York se percataron de que la humedad en el aire comprimido estaba causando problemas mecánicos en los vagones del metro. Vieron que el rendimiento de los secadores de adsorción de doble torre del fabricante original declinaba gradualmente.
A diferencia de las esferas desecantes convencionales , que cuando se saturan de agua no pueden regenerarse, nuestro secador AMT utiliza un polímero para formar tubos huecos insaturables
Este diseño ofrece una mayor adsorción de la humedad y un purgado más rápido, sin que se degrade el adsorbente , mejorando así el rendimiento y la duración.
Se diseñó una prueba consistente en un sistema de filtración de múltiples etapas que suprime las partículas contaminantes, al tiempo que el vapor de agua es eliminado por el secador AMT.
NYC Transit sustituyó los secadores de adsorción de doble torre convencionales por estas unidades AMT de prueba en un tren completo, y lo hizo funcionar bajo condiciones normales. Tras 12 meses de funcionamiento bajo las extremas temperaturas y humedad de la ciudad de Nueva York, los resultados de la prueba mostraron que el aire de salida del secador estaba tan seco como cuando el sistema se instaló por primera vez, sin degradación ni reducción en la capacidad de eliminación de agua.
Contempla el vídeo para descubrir cómo un sistema de filtración multi-etapa , incorporando nuestro secador AMT, proporciona un caudal continuo de aire comprimido limpio y seco.