Los propietarios de material rodante se han encontrado con importantes problemas de fiabilidad con sus vehículos debido a que el compresor del motor transfiere aceite constantemente hacia los sub-sistemas.
Las grandes cantidades de aceite, carbono y agua producidas por el compresor penetran en el sistema del vehículo, provocando fallos que afectan a la seguridad y fiabilidad del tren. Este problema de fiabilidad tiene un importante impacto sobre los costes de funcionamiento, debido a una mayor necesidad de mantenimiento y fallos en el sistema del vehículo, que se traducen en un gasto entre £25 y £1,000 por minuto en reparaciones.
Como respuesta a este problema, nuestro Equipo Técnico en Reino Unido, conjuntamente con un organismo de certificación del ferrocarril, desarrolló un sistema de filtración en cuatro fases para eliminar el aceite y agua en los sub-sistemas de los vehículos. Este sistema ha demostrado ser eficaz y el cliente ha pedido que se incorpore en su flota de 660 vehículos.
Superamos las expectativas del cliente mediante una solución personalizada que cumplía los requisitos del presupuesto, así como los cortos tiempos de entrega e instalación, lo que permitió avanzar las pruebas en los vehículos. La solución para el "arrastre de aceite" proporciona un verdadero valor añadido para el cliente, junto con una mayor rentabilidad a lo largo de la vida del producto, así como un retorno de la inversión dentro del primer año.