Soluciones para Puertas y Estribos
Tenemos unos 17.000 sistemas de puertas interiores, y más de 24.000 sistemas de accionamiento y control de puertas exteriores, instalados en coches de ferrocarril en todo el mundo - incluyendo las flotas de Siemens Desiro e ICE y el tren de levitación magnética Transrapid de Shanghai.
Diseñamos soluciones personalizadas para el accionamiento y control de puertas con la garantía de calidad de nuestro conocimiento de las necesidades de la industria:
- Rango de temperaturas desde -40°C a +80°C
- Humedad ambiental: 95%
- Resistencia a la vibración s/EN61373 categoría 1 clases A y B
- Fuego y humos: DIN 5510, NF F16-101, EN 45545
- Voltajes: 24 a 110 VCC +/- 30%
SISTEMAS DE PUERTAS EXTERIORES
- Sistema especial de accionamiento y control neumático/eléctrico
- Funcionamiento seguro y fiable
- Sistemas de accionamiento con enclavamientos y retroalimentación
- Amortiguación prolongada y estabilidad contra cargas laterales
- Protección contra atrapamientos
- Larga y probada seguridad y fiabilidad en aplicaciones para Metro, EMUs y HST de todo el mundo
SISTEMAS DE PUERTAS INTERIORES
- Sistema especial de accionamiento y control neumático/eléctrico
- Funcionamiento seguro y fiable
- Sistemas de accionamiento con enclavamientos y retroalimentación
- Según las normas sobre fuego y humos (Ya estaba indicado así en la revisión anterior)
- Protección contra atrapamientos
- Funcionamiento silencioso y suave con velocidad variable
- Soluciones para coches tanto nuevos como en funcionamiento, que pueden instalarse de forma segura en el mismo espacio que el diseño anterior
SISTEMAS DE PUERTAS CURVAS
- Sistema de accionamiento curvo eléctrico y neumático
- Perfil de guía curvo
- Maximiza el espacio limitado con apertura telescópica sincronizada
- Diseño para mantenimiento "in situ"
- Sistema de bloqueo y mando de acceso de emergencia
- Guía robusta, bajos costes de mantenimiento y fácil sustitución
- Cumple la legislación TSI PRM 2008/164/EC para el acceso de discapacitados
SISTEMAS DE VÁLVULAS PARA EL CONTROL DE PUERTAS
- Conjuntos de válvulas modulares
- Fácil sustitución de los sistemas existentes
- Rápida instalación y mantenimiento
- Reducción del tiempo de instalación
- Diseños a medida para cumplir especificaciones concretas
Ejemplo Práctico - Puertas Curvas
Una empresa que opera a nivel nacional necesitaba modernizar su solución para los baños con el objetivo de cumplir la legislación PRM TSI 2008/164/EC referente al acceso de discapacitados.
Desarrollamos una innovadora solución de actuador curvo que proporcionó un accionamiento telescópico de las puertas, tanto eléctrico como neumático. La solución incorporó un sistema de bloqueo y mando de acceso de emergencia, cumpliendo con todas las especificaciones estándar sobre puertas de ferrocarriles, incluyendo detección de obstáculos.
El resultado fue una apertura mayor cuando las puertas se abren, permitiendo un acceso más fácil de las sillas de ruedas, con accionamiento mediante botón para una mayor comodidad de los pasajeros. La solución específica satisface totalmente las necesidades del cliente y garantiza el cumplimiento de toda la legislación actual y futura sobre acceso con discapacidad.
Ejemplo Práctico - Control de estribos
Un operador de metro se enfrentaba al problema de un espacio excesivo entre la puerta del tren y la plataforma, que suponía un riesgo para la seguridad de los pasajeros. Además, el espacio entre las puertas y los pasajeros era variable en función de cada estación.
El cliente necesitaba un peldaño variable que encajara en el espacio libre en todas las estaciones. La solución también debía encajar en un espacio muy restringido bajo el sistema de puerta existente.
Nuestros ingenieros desarrollaron una gama de cilindros telescópicos con amortiguación que podían instalarse debajo del sistema de puerta existente. Aplicando una presión regulada, este sistema de cilindros llenaba el hueco entre el tren y la plataforma, sin importar el tamaño del espacio libre.
Gracias a su diseño compacto, nuestra solución utiliza sólo el 50% del espacio requerido por un sistema de peldaños tradicional. El diseño posee todas las características de seguridad requeridas, incluyendo la detección de obstáculos, y pudo integrarse en el sistema de control de puertas existente.