Valves


Válvulas Ferroviarias

Poseemos una extensa gama de válvulas dirigidas específicamente a aplicaciones ferroviarias incluyendo sistemas de freno y gestión del agua.


RXE, RXP

ISO*STAR 1, 2 y 3 - válvulas 5/2 y 5/3 de corredera sin juntas (Pilotaje eléctrico y neumático)

VRW

3/2 Válvulas solenoide 3/2 (de accionamiento directo) CNOMO , de Interfaz, y conexiones roscadas G1/8, G1/4.

IMI FAS 15MM MICROSOL IS

Válvulas solenoide de acción directa con seguridad intrínseca

VR61

Válvulas 3/2, 2 x 3/2, 5/2 y 5/3 de corredera con accionamiento neumático y por solenoide G1/4, 1/4" NPT

VR61Z

Válvulas 3/2, 2 x 3/2, 5/2 y 5/3 de corredera con accionamiento por solenoide , versión con brida para montaje en manifold

Buscador

Válvula 3/2 de accionamiento neumático y asiento plano, G1/2, G3/4, G1, 1/2PTF, 3/4PTF, 1PTF

Ferrocarril prospector

Válvula 3/8 de accionamiento neumático y asiento plano, G3/8, G1/2, G3, 4/4PTF, 1/2PTF, 3PTF

SUPER X PILOTO NEUMÁTICO

Válvulas 3/2 y 5/2 de accionamiento neumático y asiento plano G1/8, G1/4, 1/8" PTF, 1/4" PTF

SUPER X ACCIONAMIENTO MANUAL Y MECÁNICO

Válvulas de corredera 3/2, 5/2 Y 5/3 de accionamiento manual y mecánico G1/8, G1/4, 1/8" PTF, 1/4" PTF

SLV/15293

Válvulas Heavy Duty 3/2 de asiento plano y accionamiento mecánico

VR24

Válvulas 3/2 de accionamiento directo por solenoide y asiento plano G1/4, 1/4" NPT y brida con interface NAMUR

VR24Z

Válvulas 3/2 de accionamiento directo por solenoide y asiento plano , conexión brida para manifold

VR95

Válvulas 2/2 de accionamiento directo por solenoide y asiento plano G1/4, 1/4" NPT

VR96

Válvulas 3/2 de accionamiento directo por solenoide y asiento plano G1/4, 1/4" NPT

VR98

Válvulas 3/2 de accionamiento directo por solenoide y asiento plano G1/4, 1/4" NPT y brida con interface NAMUR

82530

Válvulas 2/2 de membrana sin presión diferencial con accionamiento asistido por solenoide G1/4, G3/8, G1/2, 1/4" NPT, 3/8" NPT, 1/2" NPT

82900, 83300

Válvulas 2/2 de descarga rápida con membrana con accionamiento pilotado G3/4 ... G3, 3/4" NPT ... 2-1/2" NPT

82710

Válvulas 2/2 pilotadas G1/4, G3/8, G1/2, 1/4" NPT, 3/8" NPT, 1/2" NPT

84500, 84720

Válvulas 2/2 pilotadas G1/2 ... G2, 1/2" NPT ... 2" NPT

82180, 82280

Válvulas 3/2 y 5/2 pilotadas G1/2 ... G2, 1/2" NPT ... 2" NPT

NMPV

Válvula 2/2 de mínima presión G3/8, G1/2 y G3/4, 3/8NPT, 1/2NPT, 3/4NPT

8499986

Válvulas de asiento 2/2 vías , G1/4

Hoja técnica

8495237

Válvulas de asiento 3/2 vías , G1/8

Hoja técnica

8251180

Válvulas de asiento 2/2 vías , G3/8

Hoja técnica

8253200

Válvulas de membrana de 2/2 vías, G1/2

Hoja técnica

8591099

Válvulas de asiento 2/2 vías , G1/1

Hoja técnica

8495584

Válvulas de asiento 2/2 vías , G1/1

Hoja técnica

8271099

Válvulas de membrana con accionamiento pilotado 2/2, DN 8 ... 12, 1/4” ... 1/2” (ISO G/NPT)

Hoja técnica

8450400

Válvulas de asiento 2/2 vías , G1/1

Hoja técnica

8590907

Válvulas de asiento 2/2 vías, conexión con brida, PN 40, según certificado GOST 12815-0 Rusia RU

Hoja técnica

8591127

Válvulas de asiento 2/2 vías , G1/4

Para saber más

Por favor, introduce tus datos