Autobuses y Autocares
La comodidad de los pasajeros y la seguridad en los autobuses y autocares modernos sigue siendo una gran prioridad. Suministramos una gama de válvulas de control fiables y robustas para el control de la climatización y sistemas de apertura de puertas, diseñadas para funcionar en temperaturas extremas.
APLICACIONES
- Control de la climatización
- Sistema de apertura y cierre de puertas
- Sistemas de acceso para discapacitados
- Seguridad de la articulación del vehículo y sistemas de amortiguación
- Enfriamiento de la batería para vehículos híbridos
- Calentador del tanque de urea
- Racores para el sistema de frenos neumático DOT FMVSS/ DIN 74324
- Tapones de llenado de combustible (con y sin ventilación)
- Sistemas de seguridad
Control interior del clima de la cabina
Nuestra gama de válvulas de alto rendimiento de 2 y 3 vías motorizadas ofrecen control proporcional y digital del refrigerante del motor (agua glicol), que permite un control preciso de la climatización para los pasajeros de autobuses y autocares.
- El control digital amortiguado del cierre reduce el choque de presión.
- Una válvula proporcional monitorizada proporciona un caudal constante y reduce el choque de presión en el radiador, mientras el consumo se cierra cuando se alcanza un punto configurado.
- Los discos cerámicos son resistentes a la suciedad y variación de temperatura, garantizando un funcionamiento más seguro.
- El mecanismo para el control de solapas, resistente a EMV y construido según alta clasificación IP (IP-6K9K), incluye contactos pin bañados en oro que proporcionan un alto par de torsión con mínimo latigazo.
Sistemas de apertura de puertas
Nuestro innovador sistema de control neumático para la apertura de puertas en autobuses y autocares ofrece:
- Un completo y personalizado sistema construido a partir de dos componentes: bloque de apertura de puertas y cilindros neumáticos
- Funciones de seguridad integradas, incluyendo opción de mando manual y función inversa automática para detección de obstáculos
- Válvulas de emergencia