Constructores de vehículos
Proporcionamos soluciones para una amplia variedad de aplicaciones para grandes fabricantes de la industria y constructores de vehículos especializados. Tenemos un largo historial en el suministro de productos fiables y de alto rendimiento diseñados para los entornos más extremos en las aplicaciones para vehículos.
APLICACIONES
- Control de la puerta posterior y volquete
- Bloqueo de la pared lateral
- Actuación pasamanos neumático
- Sistema de pilotaje neumático para hidráulica
- Accionamiento / Control automático de cubierta
- Bloqueos neumáticos
- Control grúa / contrapeso
- Control del chorro de alta presión
- Posicionamiento de barrido, del cepillo barredor
- Control de presión proporcional de los cepillos
- Control del volumen variable y evacuación del tanque
- Regulación de la aspiración
- Control de expansión/compresión
- Enganche del remolque neumático
Posicionamiento de las escobillas barredoras
Los vehículos municipales son extremadamente exigentes en cuanto a los componentes neumáticos de sus sistemas, debido a los duros entornos en los que trabajan.
El control proporcional se utiliza para asegurar el posicionamiento más consistente de los cilindros neumáticos para así conseguir una limpieza óptima. Otro beneficio de este control proporcional es la rápida y precisa evasión de obstáculos, necesaria al recorrer calles con distintas condiciones de pavimentación.
Control del volquete
Con la cada vez mayor necesidad de mejorar la seguridad del conductor, los controles basculantes se encuentran a menudo lejos de las zonas de peligro donde se está vaciando la carga. Esto se traduce con frecuencia en control neumático ubicado dentro y alrededor del entorno de la cabina, lo que garantiza que el conductor esté fuera de peligro. Tenemos una variada gama de válvulas que se han utilizado en estas aplicaciones durante muchos años.