ESTACIONES DE REDUCCIÓN DE PRESIÓN
Combinamos nuestra gama principal de reguladores y válvulas para diseñar la configuración de las estaciones de reducción para satisfacer los requerimientos del cliente. Las estaciones reductoras de presión combinan reguladores de presión, válvulas de alivio de presión, válvulas de aguja y manómetros de presión en una única solución. Actúan reduciendo la presión en una o dos etapas en función de la caída de presión necesaria y el gas en cuestión.
Las estaciones reductoras se utilizan a menudo para proporcionar un paquete integrado fiable que controle la presión de suministro de aire de arranque para motores de barcos diesel y turbinas de gas. El Flujo de aire comienza cuando la válvula solenoide de paro se comanda para la pertura. El regulador de presión cargado por domo dentro del módulo proporciona un control de presión preciso y repetible al motor de arranque. El regulador está protegido de la contaminación con un filtro aguas arriba y el sistema de aguas abajo está protegido de la sobrepresión a través de la válvula de alivio integrado, que está adaptada al regulador.