Gas Industrial


Gas Industrial

Suministramos válvulas, reguladores y soluciones de control de presión para el mercado del gas industrial para una amplia gama de aplicaciones. Durante más de 40 años, hemos estado utilizando nuestros conocimientos técnicos y experiencia para resolver los retos de nuestros clientes en el mercado del gas industrial.


Aplicaciones

 

SUMINISTRO DE GAS

Nuestros reguladores de presión, válvulas de retención, filtros y válvulas de solenoide se utilizan en aplicaciones de suministro de gas para reducir la presión de la fuente a granel a la presión de entrega requerida.

La presión entregada puede ser controlada manualmente por nuestros controladores cargados por domo o resorte, o automáticamente a través de nuestra tecnología de control de presión proporcional, incluso en áreas peligrosas.

Tenemos un conocimiento experto en la manipulación de gases industriales, incluyendo gases inertes, oxidantes, inflamables y corrosivos.

APLICACIONES TRANSPORTABLES

Suministramos una gama de reguladores de presión y válvulas para ser utilizados a bordo de trailers de suministro de gas. Nuestros productos se utilizan tanto para la regulación de la presión y en aplicaciones de seguridad críticas.

Las aplicaciones típicas incluyen:

  • Sistemas de paro de emergencia
  • Cierre primario
  • Reducción de la presión de 600 barg desde el suministro de gas del trailer
  • Cilindro de hidrógeno montado en válvulas multi-función a 700barg
  • Válvulas de cierre de golpe para un corte rápido del flujo de gas
LLENADO DE CILINDROS

Válvulas, reguladores y manifolds utilizados en sistemas de llenado de los cilindros son típicamente diseñados a la medida para adaptarse a los requisitos de cada cliente.

Nuestro equipo técnico tiene experiencia diseñando sistemas de llenado, ventilación y vacío para rellenar con gas de un sólo tipo o una mezcla de ellos. También ofrecemos válvulas de aislamiento, válvulas de retención y controladores de presión proporcionales para la integración en sistemas de llenado..

Nuestra gama de válvulas también son probadas bajo choque adiabático para servicio de oxígeno y certificación CTE en espera.

Productos


 

Para saber más

Por favor, introduce tus datos

Reguladores de Presión

Nuestra gama incluye reguladores cargado por resorte y domo para media a alta presión. Los reguladores cargados por resorte son rápidos y fáciles de ajustar y proporcionan un buen nivel de control, mientras que los reguladores cargados por domo ofrecen un rendimiento superior a expensas de la facilidad de ajuste. Nuestros tamaños de puerto van desde ¼” a 5” con presiones de entrada de hasta 750 bar y materiales típicos de acero inoxidable, aluminio y hierro nodular.

Reguladores de Contrapresión

Ofrecemos una gama de reguladores de contrapresión (también conocido como válvulas de mantenimiento de presión) que en muchos casos reflejan nuestra gama de reguladores. Nuestro portafolio cubre tamaños de puerto desde 3/8” a 3” y las presiones de entrada hasta 300 bar. Los materiales típicos son acero inoxidable, aluminio y hierro nodular.

Válvulas Solenoides

Nuestros productos Maxseal incluyen una gama completa de válvulas solenoides, que son algunas de las válvulas más fiables disponibles en la actualidad con capacidad SIL 3 y con un largo historial de servicio confiable.

Válvulas Check

Nuestra gama de válvulas de retención N08 están disponibles en acero inoxidable 316L como versiones estándar y bronce de aluminio también disponibles en tamaños de conexión a partir de ¼”. Estas válvulas tienen una presión máxima de entrada de 413 bar y se elevan en presiones de 0.5 Bar.

Filtros

Los filtros de acero inoxidable a menudo se utilizan para proteger los sensibles equipos aguas abajo tales como válvulas y reguladores. Estos filtros son adecuados para el servicio de gas y tienen tamaños de conexión de 3/8” a 1 ½”. La presión máxima de trabajo es de hasta 550 bar, dependiendo del tamaño.