REGULADOR DE PRESIÓN CARGADO POR DOMO K31 / K41
Tamaño de conexión: rosca hembra G1, DN 25
Max. Presión de entrada: 70 bar *
Presión de salida: 0.5 ... 70 bar *
Materiales: GGG40.3 nodular, acero inoxidable
*Opción de baja presión disponible (entrada 0 - 25bar, salida 0.1 - 5 bar)