REGULADOR DE PRESIÓN CARGADO POR RESORTE J50
Regulador de presión para la regulación rápida de la presión de salida, preciso y confiable, ideal para alta presión
Tamaño del puerto: G3/8, NPT 3/8"
Max. Presión de entrada: 550 bar (aluminio), 750 bar (acero inoxidable)
Presión de salida: 275 bar (aluminio), 550 bar (acero inoxidable)
Materiales: aluminio, acero inoxidable