VÁLVULA DE MANTENIMIENTO DE PRESIÓN CARGADA POR RESORTE L50
Válvula de desbordamiento para la regulación precisa de la presión primaria media, adecuada para el montaje en panel
Tamaño del puerto: rosca hembra ISO G/NPT 3/8
Max. Presión de entrada: 400 bar.
Rango de presión de control: 0 ... 250 bar (cuerpo de aluminio), 0 ... 400 bar (cuerpo de acero inoxidable)
Materiales: aluminio, acero inoxidable.