Soluciones para la cabina
Nuestros diseños compactos ocupan un espacio mínimo tras el salpicadero, integrándose con el diseño global del salpicadero e interior, con gráficos personalizados y distintas opciones de encendido disponibles.
Innovadoras características como los racores de conexión instantánea, enchufes eléctricos sin contacto y funciones basadas en microprocesador.
Nuestros controles neumáticos y electrónicos para la cabina en vehículos comerciales poseen ingeniería de precisión en lo referente a funcionalidad, duración y fiabilidad.
SISTEMAS DE CONTROL DE ASIENTOS
Electroválvulas de alto rendimiento montadas en el chasis, apilables y con montaje "girar y bloquear". Cuando se instalan en un conjunto tienen una sola entrada de aire. Las válvulas se accionan remotamente desde los interruptores eléctricos montados en el salpicadero, y se conectan mediante cableado eléctrico estándar:
- Las válvulas de seguridad permiten una fácil salida en caso de vuelco completo o parcial
- La memoria de alta especificación puede almacenar la posición de asiento preferida de distintos conductores
- Los sistemas de nivelación proporcionan compensación automática de fugas
- La válvula de descarga desinfla rápidamente el airbag del asiento para una fácil entrada y salida
VÁLVULAS DE CONTROL NEUMÁTICO MANUALES
Con diseños personalizados para adaptarse a requisitos ergonómicos individuales, nuestras válvulas son capaces de resistir ambientes agresivos con un funcionamiento continuo, con conexiones de tubería integradas para el ahorro de costes, uso de aire y tiempo de montaje:
- Válvula de control proporcional con diseño personalizado para freno de tráiler
- Enclavamiento de freno para evitar que se libere accidentalmente
- Freno de trabajo que proporciona eficiencia energética para aplicaciones exigentes