B17 Filter-Regulator


Filtro/Regulador B17

El Filtro/Regulador B17 ofrece el mejor desempeño en las aplicaciones diarias de Automatización Industrial, incluso puede soportar el uso constante en condiciones extremas.


Los productos de la Serie 17 han demostrado su durabilidad en aplicaciones de Energía, Minería, Compresores y Bombeo; y son ideales para operar en ambientes pesados. Puede estar seguro de que obtendrá un aire limpio hasta de 5 μm, mientras mantiene la estabilidad de presión que su aplicación requiere.

 

Características:


 

Rango de presión

  • Las presiones varían hasta 250 psi, cumpliendo con la mayoría de los requisitos de las aplicaciones.

Sin comprometer su robustez

  • Cuerpo metálico.
  • Todas las versiones están disponibles con mirilla de vidrio para una óptima visualización.
  • 4 tamaños de puerto a elegir.
  • Calidad sinónimo de la Marca IMI Norgren.

Vasos con capacidad de un cuarto de pinta y de una pinta

  • El de un cuarto proporciona menores caídas de presión y requiere menos reparaciones durante la vida útil de la unidad.
  • El de una pinta se adapta a espacios más reducidos y aplicaciones difíciles de ajustar con un 30% de ahorro de espacio, en comparación con la instalación de 2 unidades Filtro/Regulador.

Dos tipos de purga

  • Automática y una patentada purga manual de cuarto de vuelta fácil de girar. 

 


Más productos de la Serie 17:

Filtro de Uso General F17
  • El vaso roscado reduce el tiempo de mantenimiento.
  • Protege los dispositivos operados por aire mediante la eliminación de contaminantes líquidos y sólidos.
  • Puede ser reparado sin el uso de herramientas y sin ser removido de la línea de aire.
  • Indicador de tiempo de vida opcional que cambia de verde a rojo cuando se debe limpiar o reemplazar el elemento filtrante.
Regulador R17
  • Regulador de alto flujo disponible en puertos de 3/4" a 1-1/2".
  • Respuesta rápida y precisa a los cambios en la demanda de caudal y variaciones de presión de la línea.
  • La válvula de balanceo minimiza el efecto de los cambios de la presión de entrada a la presión de salida.
  • Los modelos con relieve estándar permiten la reducción de la presión de salida incluso cuando el sistema está inactivo.
  • Puertos del manómetro sin restricción de flujo.
  • Pomo de regulación de bajo apriete.
Lubricador L17
  • La visibilidad total (360°) del domo simplifica la instalación y el ajuste.
  • El vaso roscado reduce el tiempo de mantenimiento.
  • Puede ser reparado sin el uso de herramientas y sin ser removido de la línea de aire.
  • El diseño del sensor de flujo proporciona una relación de aire/aceite casi constante en una amplia gama de flujos de aire.
Unidad Combinada P8A
  • Elemento filtrante de 40 μm.
  • La válvula de balanceo minimiza el efecto de los cambios de la presión de entrada a la presión de salida.
  • Pomo de regulación de bajo apriete. La visibilidad total (360°) del domo simplifica la instalación y el ajuste.
  • El diseño del sensor de flujo proporciona una relación de aire/aceite casi constante en una amplia gama de flujos de aire.

Documentos Técnicos

Descargue la información técnica que necesite.