ISOLine


Presentando el ISOLine

Una gama avanzada de cilindros normalizados ISO con el nuevo Sistema de Amortiguación Autorregulable(ACS) para un funcionamiento más seguro y fluido.


Construido a partir de una tecnología fiable y robusta, el ISOLine™ ofrece una nueva tecnología como estándar que te permite ajustarlo y olvidarte de él, lo que simplifica la instalación. Proporciona una vida útil más larga y reduce los costes de mantenimiento.

  • Gama completa para todas las aplicaciones
  • Cilindros y fijaciones según ISO 15552
  • Todos los tamaños se suministran con versión magnética como estándar
  • Las juntas de poliuretano de baja fricción proporcionan un eficiente funcionamiento y una larga vida útil

Ingeniería inteligente por dentro y por fuera

El cilindro de IMI Norgren ISOLinees un cilindro ISO muy fiable y robusto que te permite ajustarlo y una vez instalado olvidarte de él. En el interior se encuentra el nuevo Sistema de Amortiguación Autorregulable(ACS). Ajusta automáticamente la amortiguación del cilindro para diferentes cargas, por lo que no es necesario ajustar el tornillo de amortiguación manualmente, eliminando la necesidad de conocimientos especializados.

Según la ISO standard 15552, está disponible en diámetos de 32 a 125 mm y con un diseño compacto 20% más ligero que los cilindros ISO anteriores, permite un inicio del movimiento a presiones muy bajas consiguiendo así desplazamientos uniformes a baja velocidad.Todo ello ofrece una avanzada gama de cilindros ISO estándar que simplifican la instalación, aumentan la vida útil y reducen los costes de mantenimiento. Beneficios reales que te proporcionan resultados reales.


Gamas ISOLine

ISOLine™ P - PRA/802000
  • Diámetro del cilindro: 32 - 125mm
  • Camisa de perfil
  • Diseño limpio
  • Protección contra la entrada de suciedad
  • Interruptores reed y de estado sólido integrados para detectar la posición
ISOLine™ R - RA/802000
  • Diámetro del cilindro: 32 - 125mm
  • Construcción robusta
  • Disponible para ambientes más agresivos
  • Interruptores reed y de estado sólido para detectar la posición
  • Construcción con tirantes externos

Documentación técnica

Descarga la documentación técnica que necesitas.

Para saber más

Por favor, introduce tus datos