Introduciendo el nuevo interruptor M/50 con comunicación IO-Link
Un interruptor magnetico de estado sólido con comunicación IO-Link estandarizada, totalmente compatible con toda la gama de actuadores Norgren para una estructura de automatización inteligente.
La tecnologia IO-Link estandarizada permite que actuadors y sensores se integren de una manera inteligente en cualquier cadena de procesos. El nuevo microrruptor M/50/IOP ofrece comunicación de extremo extremo, monitoreo de la temperatura de trabajo y el modo de operación, así como un contador de ciclos.
- Ventajas de IO-Link
- Según IEC 61131-9
- UL listado
- Monitoreo de estado
- Dos LEDs informan del estado
- Disponible con 5m de cable o conector de M8
Modelos estándar
En modo estandard, el nuevo interruptor M/50/0IOP incorpora un LED verde que indica la alimentación. Un segundo LED naranja asegura que el interruptor está instalado en la posición optima relativa al imán del cilindro.
Modo IO-Link
Además del modo estándar, la tecnología estandarizada IO-Link permite que los actuadores y sensores se conviertan en participantes activos en cada cadena de proceso. El nuevo interruptor M/50/IOP con el cableado estándar es adecuado para la comunicación de extremo a extremo y es la solución perfecta para una fácil configuración e integración en una estructura de automatización inteligente. La descripción del dispositivo IO (IODD) contiene toda la información para la configuración específica.
M/50 Interruptor Modo IO-Link Demostracion