Válvulas de control de fluidos

Las válvulas de control de fluido, como su nombre indica, se utilizan donde el fluido pasa a través de la válvula. Esto se pueden encontrar en una amplia variedad de aplicaciones desde médicina hasta procesos. El proceso puede definirse como la transferencia de fluidos y/o sólidos en una tubería alrededor de un sistema; ese medio podría ser aire comprimido, pero también otras sustancias como ácidos, alcalinas, combustible, gas o vapor.

Para respaldar estas aplicaciones, tenemos una amplia gama de válvulas de control de fluidos de alta calidad de las marcas líderes en la industria Buschjost, FAS, Herion e Maxseal. Nuestro amplio portafolio de soluciones de control de fluidos van desde válvulas de solenoide en miniatura hasta válvulas con bridas, y están hechas de una amplia gama de materiales incluidos latón, aluminio anodizado y acero inoxidable.

Depurar Resultados

Tamaño de la conexión

Funcionamiento

Clase de protección

Nombre de la gama

Electroválvulas con diferencial de presión

Estas válvulas funcionan con una presión diferencial y hacen uso de la energía del fluido para abrir y cerrar la válvula. Esto permite un menor consumo eléctrico y una presión más alta en el sistema.

Más información

Electroválvulas sin diferencial de presión

Las electroválvulas sin diferencial de presión no necesitan ninguna presión diferencial o de funcionamiento en tu sistema para abrir o cerrar, y funciona a partir de 0 bar.

Más información