Resultados mostrados de 1 a 5 de 5

Regulador miniatura Serie R07, con escape, sin manómetro, rango de presión de salida de 5 a 100 psi, conexión 1/4" NPT

Artículo:R07-200-RGKA
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Gama de presión:0.3 ... 7 bar

Regulador miniatura Serie R07, con escape, con manómetro, rango de presión de salida de 5 a 100 psi, conexión 1/8" NPT

Artículo:R07-100-RGKA
Tamaño de la conexión:1/8" PTF
Gama de presión:0.3 ... 7 bar
Resultados mostrados de 1 a 5 de 5