Resultados mostrados de 1 a 10 de 155

Depurar Resultados

Tamaño de la conexión

Nombre de la gama

Unidad combinada FRL Serie BL74, purga automática, regulador con escape, lubricador micro-fog, vaso metálico, conexión 1/2" PTF

Artículo:BL74-401A
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon
Tipo de purga:Filtro regulador automático y lubricador manual
Elemento filtrante:40.00 µm
Materiales - Depósito:Aluminio
Gama de presión:0.3 ... 10 bar

Unidad combinada FRL Serie BL72, purga automática, regulador con escape, lubricador micro-fog, vaso transparente, conexión 1/4" PTF

Artículo:BL72-201A
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Series:Excelon
Tipo de purga:Filtro regulador automático y lubricador manual
Elemento filtrante:40.00 µm
Materiales - Depósito:Policarbonato
Gama de presión:0.3 ... 10 bar

Unidad combinada FRL Serie BL73, purga automática, regulador con escape, lubricador micro-fog, vaso metálico, conexión 1/4" PTF

Artículo:BL73-301A
Tamaño de la conexión:3/8" PTF
Series:Excelon
Tipo de purga:Filtro regulador automático y lubricador manual
Elemento filtrante:40.00 µm
Materiales - Depósito:Policarbonato
Gama de presión:0.3 ... 10 bar

Válvula de corte 3/2 Serie Excelon T74E, conexión 3/4" PTF

Artículo:T74E-6AA-P1N
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:3/4" PTF
Series:Excelon

Válvula de corte 3/2 Serie Excelon T74E, conexión 1/2" PTF

Artículo:T74E-4AA-P1N
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon

Válvula de corte 3/2 Serie Excelon T73E, conexión 1/2" PTF

Artículo:T73E-4AA-P1N
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:1/2" PTF
Series:Excelon

Válvula de corte 3/2 Serie Excelon T72E, conexión 1/4" PTF

Artículo:T72E-2AA-P1N
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Series:Excelon
Resultados mostrados de 1 a 10 de 155