Resultados mostrados de 1 a 7 de 7

Adaptador de tubo Quickmount, conexión 1/2" NPT

Artículo:4315-03
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Series:Excelon

Purga automática Serie 17-016, depósito metálico con visor de 0.16 lt, conexión 1/2" NPT

Artículo:17-016-107
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Materiales - Depósito:Zinc

Purga automática Serie 17-016, depósito transparente de 0.16 lt, conexión 1/2" NPT

Artículo:17-016-104
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Materiales - Depósito:Policarbonato

Válvula automática de drenado, conexión 1/2" NPT, válvula 115 Vac

Artículo:17-020-306
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Voltaje:115Vac
Tipo de conector:DIN 43 650 Forma A
Maniobra de la válvula:2/2 NC
Resultados mostrados de 1 a 7 de 7