Resultados mostrados de 1 a 3 de 3

Filtro/regulador Serie B07, con escape, sin manómetro, vaso plástico, purga manual, 5 µm, presión de salida de 5 a 100 psi, conexión 1/4" NPT

Artículo:B07-201-M1KA
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Tipo de purga:Manual
Elemento filtrante:5.00 µm
Materiales - Depósito:Policarbonato
Gama de presión:0.3 ... 7 bar

Filtro/regulador Serie B07, con escape, sin manómetro, vaso plástico, purga automática, presión de salida de 5 a 100 psi, conexión 1/4" NPT

Artículo:B07-201-A1KA
Tamaño de la conexión:1/4" PTF
Tipo de purga:Purga automática
Elemento filtrante:5.00 µm
Materiales - Depósito:Policarbonato
Gama de presión:0.3 ... 7 bar
Resultados mostrados de 1 a 3 de 3