Resultados mostrados de 1 a 3 de 3

Regulador miniatura Serie R07, con escape, con manómetro, rango de presión de salida de 5 a 100 psi, conexión 1/8" NPT

Artículo:R07-100-RGKA
Tamaño de la conexión:1/8" PTF
Gama de presión:0.3 ... 7 bar

Lubricador micro-fog miniatura Serie L07, vaso transparente, con purga, conexión 1/8" NPT

Artículo:L07-100-MPAA
Tamaño de la conexión:1/8" PTF
Tipo de purga:Manual
Materiales - Depósito:Policarbonato
Resultados mostrados de 1 a 3 de 3