Resultados mostrados de 1 a 2 de 2

Manómetro, rosca 1/8" ISO R, rango de 0 a 360 psi, conexión central posterior

Artículo:18-015-014
Tamaño de la conexión:R1/8
Gama de presión (bar):0 ... 25 bar
Gama de presión (psi):0 ... 362 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 2.5 MPa

Manómetro, rosca 1/8" ISO R, rango de 0 a 87 psi, conexión central posterior

Artículo:18-015-012
Tamaño de la conexión:R1/8
Gama de presión (bar):0 ... 6 bar
Gama de presión (psi):0 ... 87 psi
Gama de presión (MPa):0 ... 0.6 MPa
Resultados mostrados de 1 a 2 de 2