Resultados mostrados de 1 a 10 de 40

Tamaño de la conexión

Funcionamiento

Nombre de la gama

Válvula de corredera 5/2 Serie Nugget 200, leva/leva, conexión 1/4" NPT

Artículo:K71DA00KC0KL1
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Leva/leva
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Nugget 200 Series 5/3 APB lever/lever/lever actuated 1/4" NPT ported valve

Artículo:K81DA00KC0KL2
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Leva/leva/leva
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Válvula de corredera 3/2 Serie Nugget 200, leva/leva/bloqueo, conexión 1/4" NPT

Artículo:K41DA00KC0KL1
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Leva/Leva, Retén
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Válvulas en línea - accionamiento manual/mecánico

Artículo:X3046522
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Perilla presionar/Perilla jalar
Tamaño de la conexión:NPT1/8

Nugget 200 Series 5/2 foot pedal/spring actuated 3/8" NPT ported valve

Artículo:K71EA00KS6KF0
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Pedal/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Nugget 200 Series 5/2 foot pedal/spring actuated 1/4" NPT ported valve

Artículo:K71DA00KS6KF0
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Pedal/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Nugget 200 Series 5/2 detent lever/detent lever actuated 3/8" NPT ported valve

Artículo:K71EA00KC0KL1
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Retén Leva/Retén Leva
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Válvula de corredera 3/2 NC Serie Nugget 200, rodillo-leva/muelle, vertical, conexión 3/8" NPT

Artículo:K41EA00KS1KR4
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Leva con rodillo/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Nugget 200 Series 5/3 APB lever/lever/lever, detent actuated 1/4" NPT ported valve

Artículo:K81DA00KC0KL3
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Leva/Leva/Leva, Retén
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Válvula de corredera 3/2 NC Serie Nugget 200, pulsador palma/bloqueo, conexión 1/4" NPT

Artículo:K41DA00KC0KB3
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Botón/Retén
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Resultados mostrados de 1 a 10 de 40