Resultados mostrados de 1 a 10 de 54

Tamaño de la conexión

Funcionamiento

Función

Estándar

Nombre de la gama

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 3/8" NPT

Artículo:K71EA00KS6KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvula 5/2 Serie VS18, sol/muelle, 24 Vcd, corredera de juntas blandas, pulsar y bloquear

Artículo:VS18S517DF213A
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:K71DA00KS6KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvulas de corredera Nugget 200 3/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 3/8" NPT

Artículo:K41EA00KS1KV2
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvula 5/2 Serie VS26, sol/muelle, 24 Vcd, corredera de juntas blandas, pulsar y bloquear

Artículo:VS26S517DF213A
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 1/2" NPT

Artículo:K71FA00KS6KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvulas de corredera Nugget 200 3/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:K41DA00KS1KV2
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Islas de válvulas serie VS26 Mini-ISO

Artículo:VS26SB11DF213A
Funcionamiento:2x3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvula 2x3/2 NC Serie VS18, sol/muelle, 24 Vcd, corredera de juntas blandas

Artículo:VS18SA11DF213A
Funcionamiento:2x3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvula 2x3/2 Serie VS26, sol/muelle, 24 Vcd, corredera de juntas blandas, pulsar y bloquear

Artículo:VS26SA11DF213A
Funcionamiento:2x3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.
Resultados mostrados de 1 a 10 de 54