Resultados mostrados de 1 a 10 de 53

Medio

Tamaño de la conexión

Funcionamiento

Estándar

Nombre de la gama

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/sol, 120 Vca, conexión 3/8" NPT

Artículo:K71EA00KV2KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvula 5/2 Serie VS18, sol/sol, 24 Vcd, corredera de juntas blandas, pulsar y bloquear

Artículo:VS18S511DF213A
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas de corredera Nugget 200 5/3, sol/sol, 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:K81DA00KV0KV0
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvulas de corredera Nugget 200 5/3, sol/sol, 120 Vca, conexión 3/8" NPT

Artículo:K81EA00KV0KV0
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvula 5/2 Serie VS26, sol/sol, 24 Vcd, corredera de juntas blandas, pulsar y bloquear

Artículo:VS26S511DF213A
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/sol, 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:K71DA00KV2KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Islas de válvulas serie VS26 Mini-ISO

Artículo:VS26S611DF213A
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Islas de válvulas serie VS18 Mini-ISO

Artículo:VS18S611DF213A
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas solenoide ISO STAR

Artículo:SXE0574A500018JB
Talla ISO:ISO #2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Series:ISO Star
Voltaje:110/120 V.c.a. 50/60 Hz

Válvulas solenoide ISO STAR

Artículo:SXE0574A500013JB
Talla ISO:ISO #2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Series:ISO Star
Voltaje:12 V.c.c.
Resultados mostrados de 1 a 10 de 53