Resultados mostrados de 1 a 10 de 84

Depurar Resultados

Medio

Tamaño de la conexión

Estándar

Nombre de la gama

Válvula de corredera 5/2 Serie Nugget 200, leva/leva, conexión 1/4" NPT

Artículo:K71DA00KC0KL1
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Leva/leva
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 3/8" NPT

Artículo:K71EA00KS6KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvula 5/2 Serie VS18, sol/muelle, 24 Vcd, corredera de juntas blandas, pulsar y bloquear

Artículo:VS18S517DF213A
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:K71DA00KS6KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvulas en línea - accionamiento manual/mecánico

Artículo:X3046522
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Perilla presionar/Perilla jalar
Tamaño de la conexión:NPT1/8

Válvula 5/2 Serie VS26, sol/muelle, 24 Vcd, corredera de juntas blandas, pulsar y bloquear

Artículo:VS26S517DF213A
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Nugget 200 Series 5/2 foot pedal/spring actuated 3/8" NPT ported valve

Artículo:K71EA00KS6KF0
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Pedal/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Nugget 200 Series 5/2 foot pedal/spring actuated 1/4" NPT ported valve

Artículo:K71DA00KS6KF0
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Pedal/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Nugget 200 Series 5/2 detent lever/detent lever actuated 3/8" NPT ported valve

Artículo:K71EA00KC0KL1
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Retén Leva/Retén Leva
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 1/2" NPT

Artículo:K71FA00KS6KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT1/2
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable
Resultados mostrados de 1 a 10 de 84