Resultados mostrados de 1 a 10 de 24

Depurar Resultados

Medio

Tamaño de la conexión

Función

Nombre de la gama

Nugget 200 Series 5/3 APB lever/lever/lever actuated 1/4" NPT ported valve

Artículo:K81DA00KC0KL2
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Leva/leva/leva
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Nugget 200 Series 5/3 APB lever/lever/lever, detent actuated 1/4" NPT ported valve

Artículo:K81DA00KC0KL3
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Leva/Leva/Leva, Retén
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Válvulas de corredera Nugget 200 5/3, sol/sol, 120 Vca, conexión 1/4" NPT

Artículo:K81DA00KV0KV0
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:NPT1/4
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvulas de corredera Nugget 200 5/3, sol/sol, 120 Vca, conexión 3/8" NPT

Artículo:K81EA00KV0KV0
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Nugget 200 Series 5/3 APB spring centered treadle actuated 1/4" NPT ported valve

Artículo:K81DA00KC0KT2
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Pedal con muelle centrado
Tamaño de la conexión:NPT1/4

Islas de válvulas serie VS26 Mini-ISO

Artículo:VS26S611DF213A
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:X3343802
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Leva/muelle/leva
Tamaño de la conexión:G1/8

Islas de válvulas serie VS18 Mini-ISO

Artículo:VS18S611DF213A
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Estándar:ISO 15407-2
Voltaje:24 V.c.c.

Inline valves - manual/mechanical

Artículo:X3363802
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Leva/muelle/leva
Tamaño de la conexión:G1/4

Inline Valves - Solenoid

Artículo:V62C711A-A2000
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:G3/8
Resultados mostrados de 1 a 10 de 24