Resultados mostrados de 1 a 10 de 16

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 3/8" NPT

Artículo:K71EA00KS6KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvulas de corredera Nugget 200 3/2, sol/muelle, 120 Vca, conexión 3/8" NPT

Artículo:K41EA00KS1KV2
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Solenoide/muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Nugget 200 Series 5/2 foot pedal/spring actuated 3/8" NPT ported valve

Artículo:K71EA00KS6KF0
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Pedal/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Nugget 200 Series 5/2 detent lever/detent lever actuated 3/8" NPT ported valve

Artículo:K71EA00KC0KL1
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Retén Leva/Retén Leva
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Válvula de corredera 3/2 NC Serie Nugget 200, rodillo-leva/muelle, vertical, conexión 3/8" NPT

Artículo:K41EA00KS1KR4
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Leva con rodillo/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Válvulas de corredera Nugget 200 5/2, sol/sol, 120 Vca, conexión 3/8" NPT

Artículo:K71EA00KV2KV2
Funcionamiento:5/2
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvulas de corredera Nugget 200 5/3, sol/sol, 120 Vca, conexión 3/8" NPT

Artículo:K81EA00KV0KV0
Funcionamiento:5/3
Accionamiento:Solenoide/solenoide
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Voltaje:120Vac
Tipo de conector:Pasacable

Válvulas de corredera

Artículo:K41EA00KS1KB0
Accionamiento:Leva con rodillo/Muelle
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Válvula de corredera 3/2 NC Serie Nugget 200, pulsador palma/bloqueo, conexión 3/8" NPT

Artículo:K41EA00KC0KB3
Funcionamiento:3/2
Accionamiento:Botón/Retén
Tamaño de la conexión:NPT3/8

Válvula manual giratoria

Artículo:VHLA302-03
Funcionamiento:4/2
Tamaño de la conexión:NPT3/8
Resultados mostrados de 1 a 10 de 16