Resultados mostrados de 1 a 4 de 4

Válvula proporcional Serie VP50, 0-10V, 0-6 bar, conexión 1/4" ISO G

Artículo:VP5006BJ111H00
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/4
Presión de salida:0 ... 6 bar

Válvula proporcional Serie VP50, 0-10V, 0-10 bar, conexión 1/4" NPT

Artículo:VP5010BJ111H00
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/4
Presión de salida:0 ... 10 bar

Válvula proporcional Serie VP50, 4-20mA, 0-10 bar, conexión 1/4" ISO G

Artículo:VP5010BJ411H00
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/4
Presión de salida:0 ... 10 bar

Proportional pressure control valve

Artículo:VP5002BJ111H00
Funcionamiento:3/2
Tamaño de la conexión:G1/4
Presión de salida:0 ... 2 bar
Resultados mostrados de 1 a 4 de 4