12 praktische strategieën om verspilling van persluchtenergie te verminderen
Energie-efficiëntie in de productie draait niet alleen om kosten besparen, maar ook om het toekomstbestendig maken van uw activiteiten.
Bij IMI weten we hoe belangrijk persluchtsystemen zijn om u te helpen deze doelen te bereiken.
Op basis van onze interne expertise op het gebied van activiteiten en toepassingen hebben wij 12 uitvoerbare strategieën opgesteld waarmee u een aanzienlijk deel kunt terugwinnen van de 30% perslucht die jaarlijks wordt verspild.
Algemene goede praktijken die u nu kunt implementeren.
Laten we eerst enkele eenvoudige maar effectieve praktijken bekijken die de basis vormen van een efficiënt systeem.
1. Compressoronderhoud
Zorg dat uw compressor met de aanbevolen intervallen wordt onderhouden om optimale prestaties te behouden.
Regelmatig onderhoud, zoals het vervangen van lucht- en oliefilters, het nakijken van riemen en het controleren op lekken, is van essentieel belang voor een efficiënte werking en een maximale levensduur van uw systeem.
2. Optimaliseer persluchtgebruik
Verbeter de efficiëntie door uw luchtfiltratie aan te passen aan de behoeften van elke toepassing.
Gebruik standaard filtratie voor machines voor algemeen gebruik en olievrije filtratie alleen waar nodig, zoals voor apparatuur met luchtlagers.
Door filters op de plaats van gebruik te installeren waar ze echt nodig zijn, in plaats van de hele fabriek volgens de hoogste norm te filteren, kunt u kosten besparen, het energieverbruik verminderen en de levensduur van uw apparatuur verlengen.
3. Spoor lekken op en verhelp ze
Let op sissende geluiden in uw persluchtsysteem. Als u een lek hoort, verspilt u geld!
Inspecteer uw systeem regelmatig op lekken en repareer alle lekken die u vindt onmiddellijk.
4. Zoneer uw ringleiding
Als u meerdere werkgebieden hebt, zoals productie, assemblage, testen of verpakken, die op verschillende tijden werken of verschillende drukken vereisen, overweeg dan om uw persluchtringleiding in zones onder te verdelen.
Hierdoor kunt u de juiste druk leveren wanneer nodig in elke ruimte, in plaats van een constante druk in het hele systeem te handhaven.
5. Juiste grootte
Zorg voor de juiste grootte van uw persluchtapparatuur voor elke toepassing. Te kleine eenheden hebben moeite om aan de vraag te voldoen en zullen niet efficiënt werken, terwijl te grote eenheden duurder zijn in aanschaf en gebruik.
Grotere filters kunnen bijvoorbeeld efficiënter zijn vanwege hun grotere oppervlak, waardoor de drukval en het energieverbruik afnemen. Maar als u uw filters te groot maakt ‘voor het geval dat’, verspilt u middelen. Vind de juiste balans om voor zowel efficiëntie als kosteneffectiviteit te zorgen.
6. Onderhoud smeertoestellen
Controleer of smeertoestellen zijn gevuld met de juiste olie en zijn ingesteld om de juiste hoeveelheid te leveren.
Te weinig olie kan ertoe leiden dat onderdelen gaan schuren en mogelijk verbranden, terwijl te veel olie een efficiënte smering kan belemmeren en in extreme gevallen tot een hydraulische blokkering kan leiden. Vooral werken met lege smeertoestellen leidt tot voortijdige slijtage en hogere kosten.
Het regelmatig controleren en afstellen van smeertoestellen is essentieel om de prestaties van apparatuur op peil te houden en onnodige kosten te vermijden.
7. Onthoud dit: 7% per bar
Als u de extra druk niet nodig hebt, maak hem dan lager! Elke drukverlaging van één bar resulteert in ongeveer 7% lagere energiekosten voor de eenheid in kwestie. Kleine aanpassingen kunnen na verloop van tijd aanzienlijke besparingen opleveren.
Upgrade processen om besparingen te verhogen
De volgende strategieën gaan verder dan basisonderhoud en optimalisatie van apparatuur en tillen uw energiebesparingen naar een hoger niveau. Ze vereisen iets meer denkwerk en planning, maar kunnen aanzienlijke resultaten opleveren.
8. Optimaliseer cilinderretourslagen
Voor cilinders met een lange slag hebt u waarschijnlijk geen volledige systeemdruk nodig op de retourslag.
Installeer een R82R-regelaar in de retourleiding en verlaag de druk tot het minimum dat nodig is voor een betrouwbare retourslag, vaak zo’n 1,5 bar. Deze eenvoudige aanpassing kan het luchtverbruik drastisch verminderen.
9. Snelheidsprofilering voor grotere cilinders
Overweeg voor grotere cilinders het gebruik van proportionele stromingskleppen in plaats van standaardkleppen.
Met proportionele stromingskleppen kunt u de luchtstroom en stroomsnelheid op elk punt van de cilinderslag nauwkeurig regelen, in tegenstelling tot standaardkleppen die op vaste dempers vertrouwen om de cilinder aan het einde van de slag af te remmen.
Hierdoor kunt u elke beweging optimaliseren, lucht besparen en de positioneringsnauwkeurigheid aan het einde van de slag verbeteren.
10. Optimale vs. maximale druk
Pneumatisch gereedschap heeft meestal zowel optimale als maximale drukwaarden. Hoewel u een gereedschap rechtstreeks kunt aansluiten als de druk in uw systeem lager is dan de maximumwaarde, wordt energie verspild door boven de optimale druk te werken, wat tot snellere slijtage kan leiden.
Om dit te voorkomen, installeert u een filterregelaar of drukregelaar om de druk te verlagen tot het optimale niveau voor het gereedschap. Deze eenvoudige aanpassing kan u 7% aan bedrijfskosten per bar druk besparen en verlengt waarschijnlijk de levensduur van het gereedschap.
Elimineer verspilling verder met Excelon® Plus
Excelon® Plus is de nieuwste generatie luchtbehandelingsapparatuur van IMI Norgren, ontworpen met het oog op veiligheid, eenvoud en efficiëntie. Het assortiment omvat filters, drukregelaars, smeertoestellen en filterregelaars.
Zo kunt u Excelon® Plus optimaal gebruiken om uw energieverbruik verder te verlagen:
11. Houd filters schoon
Vervang filterelementen regelmatig om verstoppingen te voorkomen die drukverliezen veroorzaken en uw compressor harder laten werken.
Excelon® Plus-filtereenheden hebben eenvoudig te gebruiken onderhoudssets die het onderhoud vereenvoudigen en ervoor zorgen dat uw systeem efficiënt blijft werken.
12. Stel regelaars juist in
Zorg dat uw druk- en filterregelaars zijn ingesteld op de optimale instellingen voor uw toepassing en zijn vergrendeld om manipulatie te voorkomen.
Alle Excelon® Plus-drukregelaars en -filterregelaars hebben een vergrendelingsfunctie om uw energiebesparende instellingen te handhaven.
Elimineer verspilling van luchtenergie in elke fase
Wanneer deze praktische activiteiten samen worden uitgevoerd, kunnen ze leiden tot aantoonbare verbeteringen in efficiëntie, kostenbesparingen en duurzaamheid.
Bij IMI helpen wij u deze besparingen te maximaliseren. Onze energie-efficiënte producten werken samen om het persluchtverbruik nauwkeurig te meten, te regelen en te optimaliseren:
De M/80-serie stromingssensor helpt kleine lekken te detecteren en de algehele systeemprestaties te bewaken.
IVAC energiebesparende aandrijvingen kunnen het energieverbruik tot 50% verminderen in vergelijking met conventionele systemen.
Excelon® Plus biedt geavanceerde filtratie, regeling en smering met kenmerken zoals intuïtieve onderhoudssets en manipulatiebestendige ontwerpen, zodat uw systeem optimaal blijft presteren.
Door een proactieve benadering van het beheer van persluchtenergie, ondersteund door de nieuwste technologie, kunt u aanzienlijke besparingen realiseren en de duurzaamheid van uw activiteiten verbeteren, zowel nu als in de toekomst.
Ga hierheen voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen energie en kosten te besparen.