Blog

14-punts energiebesparingschecklist voor persluchtsystemen

20 september 2024

Realiseer energiebesparingen in uw industriële activiteiten met onze 14-punts persluchtchecklist. Spoor lekken op, optimaliseer de druk en verbeter de prestaties van het systeem.

Jaarlijks wordt tot 30% van de perslucht verspild, wat het bedrijfsresultaat verlaagt en bijdraagt aan inefficiëntie in industriële omgevingen.

Gelukkig zijn er veel effectieve oplossingen om het verbruik te verminderen, waarvan sommige vandaag al kunnen worden geïmplementeerd.

Deze 14-punts checklist, ontwikkeld in samenwerking met ingenieurs en industrie-experts, is opgesteld om persluchtverspilling te minimaliseren en 24 uur per dag voor optimale systeemprestaties te zorgen. De checklist kan in chronologische volgorde worden gevolgd op de fabrieksvloer of op elke andere locatie met een persluchtinstallatie.

De checklist

1. Lekdetectie in het hele systeem

  • Luister naar lekken in het hele systeem wanneer machines niet draaien.

Zelfs kleine lekken kunnen na verloop van tijd tot grotere hoeveelheden energieverspilling leiden. Gebruik uw oren als eerste verdedigingslinie. Overweeg het gebruik van stromingssensoren voor geavanceerdere bewaking.

2. Automatische afvoerfunctie

  • Werken de automatische afvoeren van uw filter en filterregelaar goed of lekken ze? Zijn de afvoeren hoorbaar lek?

Defecte automatische afvoeren kunnen tot energieverspilling en inefficiëntie leiden. Ze moeten condens verwijderen zonder perslucht te verspillen. Als u constant gesis hoort, werkt de afvoer waarschijnlijk niet goed en moet er iets aan gedaan worden.

3. Prestaties van smeertoestellen

  • Levert het smeertoestel van uw persluchtleiding de juiste hoeveelheid olie stroomafwaarts?

Een goede smering vermindert wrijving en energieverbruik. Te weinig olie verhoogt slijtage en energieverbruik, terwijl te veel olie verspilt en het systeem kan vervuilen. Pas de smering aan op basis van apparatuurspecificaties en gebruikspatronen.

4. Drukmeterfunctie

  • Controleer of uw drukmeter de uitgangsdruk nauwkeurig aangeeft en niet defect is.

Nauwkeurige drukbewaking is essentieel voor de efficiëntie van het systeem. Defecte meters kunnen tot overdruk leiden, waardoor energie wordt verspild. U kunt visueel controleren op tekenen zoals breuk, beschadiging of een indicatienaald die op of onder nul blijft steken.

5. Reinheid van filterelementen

  • Controleer of uw filterelement schoon genoeg is om drukval te voorkomen.

Schone filters verbeteren de efficiëntie en verlagen de belasting van de compressor. Een vuil filter kan de druk verlagen, waardoor de compressor harder moet werken. U kunt dit controleren met behulp van de drukvalindicator op uw filter (indien aanwezig) of kijken of er merkbare veranderingen zijn in de prestaties van apparatuur stroomafwaarts.

6. Optimalisatie van regelaars

  • Handhaaft uw regelaar de optimale druk? Vertoont ontlastopening een voortdurend hoorbaar lek wanneer deze onder druk staat?

Een goede regeling zorgt voor een efficiënte werking en voorkomt energieverspilling. Stel de druk in op het laagste aanvaardbare niveau voor uw toepassingen. Door de druk met 1 bar te verlagen, kunt u tot 7% aan energiekosten besparen.

7. Stroomopwaartse filterstroming

  • Controleer of stroomopwaartse filters de luchtstroom naar de kleppen niet belemmeren.

Een beperkte stroming kan drukverliezen en een hoger energieverbruik veroorzaken. Zorg dat filters de juiste grootte hebben voor de stroomsnelheid van uw systeem en controleer op ongewone belemmeringen of verstoppingen. De prestaties van stroomafwaartse apparatuur zijn een goede indicator voor de juiste filtergrootte.

8. Naleving en toestand van het vat

  • Controleer of uw polycarbonaat vat voldoet aan BS 6005:1997 en geen barsten of scheuren vertoont.

Beschadigde vaten kunnen tot lekken en veiligheidsrisico’s leiden. Regelmatige visuele inspecties kunnen plotselinge defecten voorkomen. Vervang vaten die tekenen van beschadiging of degradatie vertonen onmiddellijk.

9. Mechanische slijtage van bedieningselementen

  • Inspecteer mechanische bedieningselementen, zoals klephendels of rollers, op algemene slijtage en vervang ze indien nodig. Defecten kunnen gevaarlijke gevolgen hebben!

Goed onderhouden bedieningselementen zorgen voor een soepele werking van het systeem en voor energie-efficiëntie. Let op tekenen van overmatige slijtage, ongebruikelijke geluiden of inconsistente werking.

10. Lekken in klepuitlaatpoorten

  • Controleer of uitlaatpoorten van kleppen geen voortdurend hoorbare lekken vertonen.

Lekkende kleppen kunnen aanzienlijk lucht- en energieverlies veroorzaken. Luister naar sissende geluiden en voel of er lucht rond de uitlaatpoorten stroomt.

11. Dempingsfunctie van cilinders

  • Als het cilindermodel een instelbare demping heeft, werkt deze dan naar behoren?

Een goede demping optimaliseert het energieverbruik en verlengt de levensduur van onderdelen. Deze vermindert de stootkrachten aan het einde van slagen, waardoor energie wordt bespaard en schade wordt voorkomen. Pas de demping aan voor een soepele werking zonder overmatige vertraging.

12. Reinheid van zuigerstangen

  • Verwijder vuil van zuigerstangen om lekkage van de neus- en zuigerstangafdichting te voorkomen.

Schone zuigerstangen voorkomen afdichtingslekken en houden de efficiëntie op peil. Regelmatig reinigen verlengt de levensduur van afdichtingen en voorkomt dat er verontreinigingen in cilinders komen. Gebruik geschikte reinigingsmiddelen om beschadiging van het oppervlak van zuigerstangen te voorkomen.

13. Vervuiling van de cilinderbuis

  • Verwijder verontreinigingen door vocht of vuil (wat zuigerafdichtingen kan beschadigen) uit cilinderbuizen.

Verontreinigingen kunnen tot defecte afdichtingen leiden, waardoor luchtlekken ontstaan en de efficiëntie afneemt. Zorg stroomopwaarts voor een goede luchtbehandeling om verontreinigingen te voorkomen en reinig cilinderbuizen tijdens gepland onderhoud om voor een probleemloze werking te zorgen.

14. Toestand van zuigerstangen

  • Controleer zuigerstangen op schade veroorzaakt door materiaalresten, roest of corrosie.

Beschadigde zuigerstangen kunnen de integriteit van afdichtingen en de efficiëntie van het systeem beïnvloeden. Kijk of er krassen, putjes of andere oneffenheden op het oppervlak zitten. Om de levensduur van zuigerstangen te verlengen, kunt u overwegen om corrosiebestendige materialen te gebruiken in ruwe omgevingen.

Conclusie

Deze checklist is ontworpen voor flexibiliteit en aanpasbaarheid aan uw persluchtinstallatie.

Hoewel sommige controles wekelijks of maandelijks kunnen worden uitgevoerd, moeten andere controles worden toegevoegd aan uitgebreidere driemaandelijkse of jaarlijkse inspecties.

Het belangrijkste is om een degelijke, regelmatige routine op te bouwen die werkt voor uw bedrijf en waarmee u de impact van uw energiebesparende inspanningen kunt bijhouden.

Klaar om nog meer energie te besparen? Onze energiebesparingspagina biedt meer strategieën en technieken om de efficiëntie van perslucht te verbeteren, verspilling te minimaliseren en de bedrijfskosten te verlagen.

Ontdek hoe kleine veranderingen tot enorme besparingen en sterk verbeterde systeemprestaties kunnen leiden.

Download Checklist