Blog

5 manieren om de onderhoudskosten te verlagen en de prestaties van uw pneumatische cilinders te maximaliseren

2 juli 2025

Ontdek de vijf essentiële stappen om uw pneumatische cilinders betrouwbaar te laten draaien, stilstand te verminderen en de prestaties in industriële automatisering te optimaliseren.

Op de fabrieksvloer kan een defecte pneumatische cilinder uw gehele productieproces ontsporen. Een defecte machine verhoogt de kosten, zorgt ervoor dat u achterloopt op uw doelstellingen en verstoort de levering aan de klant.

Daarom is het essentieel om uw pneumatische cilinders optimaal te laten presteren.

In dit artikel leiden we u door de vijf stappen die u moet volgen om uw pneumatische cilinders de hele dag en elke dag betrouwbaar te laten werken.

Wat zijn pneumatische cilinders?

Pneumatische cilinders zijn het meest voorkomende type pneumatische aandrijvingen. Ze gebruiken luchtdruk om essentiële kracht en beweging te leveren aan een reeks geautomatiseerde systemen, machines en processen die in industriële toepassingen worden gebruikt.

Pneumatische cilinders zijn meestal te vinden in geautomatiseerde processen in de volgende industrieën: voedsel en drank, farmaceutisch, materiaalverwerking, procescontrole, auto en transport. In deze toepassingen is het hun taak nauwkeurige, betrouwbare en veelzijdige bewegingsbesturing te leveren.

Hoewel pneumatische cilinders worden gebruikt in een groot aantal toepassingen, zijn er enkele veelvoorkomende problemen die hun prestaties kunnen beïnvloeden.

Het goede nieuws is dat u, zodra u zich bewust bent van deze problemen, deze kunt meenemen in uw specificatie en implementatie – en ervoor kunt zorgen dat uw cilinders vanaf de eerste dag en tot ver in de toekomst betrouwbare prestaties leveren.

Waarom raken pneumatische cilinders defect?

Er zijn twee belangrijke redenen waarom pneumatische cilinders niet de prestaties leveren die uw systeem nodig heeft. In sommige gevallen kan het zijn dat de pneumatische cilinder niet voldoende kracht levert voor deze specifieke toepassing.

Dit kan om een aantal verschillende redenen gebeuren:

  • Onjuiste specificaties (of verkeerde productkeuze) voor het ontwerp en de constructie van uw machine. De luchtdruk en de cilindergrootte zijn bijvoorbeeld mogelijk niet goed uitgelijnd om de benodigde kracht te leveren, waardoor de prestaties afnemen.

  • Slijtage na langdurig gebruik. De afdichtingen in een cilinder kunnen zijn verslechterd, wat leidt tot luchtlekken die de prestaties kunnen beïnvloeden. In het ergste geval kunnen deze luchtlekken het bedrijfstoerental van de cilinder verlagen, de uitgaande kracht verminderen of zelfs uw aandrijver blokkeren.

In andere gevallen zult u merken dat uw behoeften zich gewoon hebben ontwikkeld.

Als uw uitgangssnelheid toeneemt, kan uw pneumatische cilinder worden blootgesteld aan een hogere werkbelasting dan u eerder had verwacht. In dit geval slijt uw pneumatische cilinder vanzelf sneller en zijn er meer onderhoud en reparaties nodig.

Vijf stappen om de prestaties van uw pneumatische cilinder te verbeteren

Wat ook de oorzaak is van de problemen met de prestaties van uw cilinder, er zijn vijf stappen die u kunnen helpen uw productie weer in goede banen te leiden:

1. Voer regelmatig en gepland onderhoud uit. Hierdoor kunnen uw machinisten inzicht krijgen in de prestaties en bedrijfsomstandigheden van de pneumatische cilinder. Zodra ze hier inzicht in hebben, kunnen ze proactief actie ondernemen, problemen eerder opsporen en sneller oplossen. Hierdoor voorkomt u storende en dure onverwachte productie-uitval.

2. Reinig de externe onderdelen van uw pneumatische cilindersysteem regelmatig. Dit maakt het gemakkelijker om visuele inspecties uit te voeren van belangrijke onderdelen zoals afdichtingen, waardoor de kans dat u een probleem mist, wordt verkleind.

3. Inspecteer de cilinder nauwkeurig op tekenen van slijtage. Dit helpt u vroege tekenen van mogelijk schadelijke problemen te identificeren, zoals verslechtering van de afdichting, die kan leiden tot luchtlekkage uit het systeem.

4. Tap de luchtleidingfilters regelmatig af en controleer de watervangers om er zeker van te zijn dat alles goed werkt.

5. Voer regelmatige smering uit. Zorg ervoor dat uw cilinder, stangafdichting, zuigerafdichtingen en loopvlak regelmatig worden gesmeerd om ervoor te zorgen dat ze effectief werken en beschermd zijn tegen beschadiging.

IMI Alpen HighRes-99

Eenvoudige manieren om uw pneumatische cilinder in topconditie te houden

Deze vijf eenvoudige stappen kunnen helpen om een aanzienlijke hoeveelheid verstoring en verspilling van budget te voorkomen.

Ze zullen helpen om uw pneumatische bedieningssysteem geoptimaliseerd te houden, waardoor de kans op een te voorkomen defect, defecte onderdelen of vervanging drastisch wordt verminderd.

Dit geeft u de gemoedsrust om de rest van uw site soepel te laten functioneren – wetende dat uw bewegingsbesturingssystemen in de best mogelijke staat verkeren.