Kies het beste ventieleiland
Het selecteren van de juiste ventieleiland voor een toepassing kan soms een complexe en moeilijke beslissing zijn, vooral omdat er zoveel opties zijn en zoveel factoren in overweging moeten worden genomen. Hier onderzoeken we 10 redenen waarom de VR ventieleilanden van Norgren de juiste oplossing voor uw toepassing zouden kunnen zijn.
10 redenen om VR-ventielverdelers te kiezen
Het selecteren van de juiste ventieleiland voor een toepassing kan soms een complexe en moeilijke beslissing zijn, vooral omdat er zoveel opties zijn en zoveel factoren in overweging moeten worden genomen. Hier onderzoeken we 10 redenen waarom de VR ventieleilanden van Norgren de juiste oplossing voor uw toepassing zouden kunnen zijn.
1. Waar de ruimte beperkt is
De serie VR ventieleilanden is verkrijgbaar in twee ventielgroottes van 10 mm of 15 mm. Bovendien biedt het een keuze uit 5/2, 5/3 of 2x3/2 ventielen in een enkele behuizing. Dit biedt gebruikers de mogelijkheid om meer ventielen te bedienen binnen dezelfde ruimte of om hetzelfde aantal solenoïden te configureren binnen een kleinere ruimte, wat waarde toevoegt aan klanten die bezorgd zijn over de productafmetingen. Als IP-classificatie geen prioriteit is of als u een ventieleiland specificeert voor gebruik in een schakelkast, dan is de Multipole IP40-versie van de VR ventieleiland een nog compactere eenheid dan de standaard IP65-versie. Bij de Multipole IP40-versie kunnen de connectoren zowel verticaal als horizontaal worden geplaatst, afhankelijk van de toepassing.

2. Gemakkelijk te installeren
De montage van een ventieleiland is vaak een stap in het configuratieproces die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. De VR ventieleilanden kunnen niet alleen aan de wand worden gemonteerd, maar worden ook geleverd met vooraf geïnstalleerde bevestigingsmiddelen voor DIN-rails. Dit biedt klanten flexibiliteit in de montagemogelijkheden zonder dat zij later extra componenten hoeven te bestellen.
3. Veldonderhoud en ventielvervanging gemakkelijk gemaakt
Het eenvoudige plug-in sub-basisontwerp van het Norgren VR ventieleiland maakt een snelle en eenvoudige vervanging van ventielen mogelijk, wat kan helpen om de uitvaltijd van het proces tot een minimum te beperken. Ventielschijven worden verwijderd door eenvoudigweg twee schroeven op elke ventielschijf los te draaien, en nieuwe ventielen worden dan op dezelfde manier toegevoegd. De geluiddempers en insteekfittingen die op het eiland worden gebruikt, kunnen ook gemakkelijk worden vervangen. Anderzijds, als de vereisten van uw toepassing veranderen of als uw gespecificeerd ventieleiland moet worden aangepast, biedt Norgren uitbreidingskits aan die kunnen worden gebruikt om het VR ventieleiland gemakkelijk uit te breiden in het veld.

4. Gebruikers in staat stellen energie en geld te besparen
Waarom altijd de maximale druk voor uw toepassing gebruiken als u die niet nodig hebt? Met het VR-ventieleiland kunnen tot vier ISEM's (Intermediate Supply & Exhaust Modules) op één eiland worden gecombineerd, waardoor tot vier drukzones voor besturing en uitlaat mogelijk zijn (door tussen de zones afsluitdoppen te gebruiken). Het genereren van perslucht kost energie en dus geld. Door de ventielen in zones te verdelen en alleen de vereiste druk voor de zone te gebruiken, kunnen gebruikers zowel geld als energie besparen.

5. Wanneer de bedrijfsdruk laag is
De VR10/15-serie heeft een lage minimale werkdruk van slechts 2 bar, wat betekent dat er minder druk nodig is om de ventiel te laten functioneren. Met een extern gestuurde voeding kan de VR-serie ook werken met -1 bar (vacuüm). Dit maakt de VR10/15 geschikt voor gebruik in een breed scala van toepassingen, waaronder operators die in hun fabriek met lagere drukken werken.
6. Voor verbeterde productiviteit en hoge verwerkingscapaciteit
De VR10/15-serie heeft een hoge werkfrequentie, waardoor deze kan worden gespecificeerd in toepassingen die een hoge schakelfrequentie vereisen (bijv. verpakking, textiel, enz.). Aangezien een hogere schakelfrequentie meer ventielcycli mogelijk maakt, vertaalt zich dit in een hogere productiviteit en een grotere verwerkingscapaciteit in een proces.
7. Voorzien van IO-Link connectiviteit
De VR ventieleiland serie biedt naast andere Industrial Ethernet-communicatieprotocollen ook IO-Link-connectiviteit. IO-Link biedt inzicht in en feedback van het ventieleiland, waardoor conditiebewaking en procesdiagnose mogelijk worden. Door het aantal ventielcycli te bewaken en na te gaan of er ventielen kortsluiten of op afstand uitvallen, kunnen gebruikers de uitvaltijd als gevolg van storingen tot een minimum beperken.

8. Gemakkelijk verkrijgbare kits met toebehoren, reserveventielen en vervangstukken
Reserve ventielen, afdekplaten, sub-bases, bedrading en kabels zijn gemakkelijk verkrijgbaar voor de VR-serie. Indien de toepassing of de machine moet worden gewijzigd of aangepast, zijn uitbreidingskits verkrijgbaar waarmee gebruikers meer ventielen aan het eiland kunnen toevoegen en regelmodules kunnen verwisselen om ze aan te passen aan een ander communicatieprotocol.
9. Gemakkelijk te gebruiken online configurator
Met onze eenvoudige en gebruiksvriendelijke configurator kan een op maat gemaakt ventieleiland in slechts 5 minuten worden geconfigureerd. Pas elk ventieleiland aan, controleer prijs en beschikbaarheid en bestel direct vanuit de configurator. Gebruikers kunnen ook CAD-configuraties downloaden in native formaten, technische documentatie verkrijgen met details van hun configuratie of de configuratie opslaan en er later met slechts enkele klikken naar terugkeren.

10. Toegewijd technisch ondersteuningsteam
Onze klantenserviceteams hebben tientallen jaren ervaring in het werken aan oplossingen voor industriële toepassingen en het ondersteunen van klanten met hun ventieleiland-specificaties. Als u een ventieleiland in een schakelkast wilt gebruiken, aan een elektropneumatisch regelsysteem werkt of gewoon hulp nodig hebt bij het kiezen van het juiste Island voor uw toepassing, staan onze technische en klantenserviceteams klaar om u te helpen.
Ventieleilanden bieden echte voordelen ten opzichte van inline ventielen, onderbouwventielen en manifoldventielen voor toepassingen met complexe/meervoudige regelbehoeften of ruimtebeperkingen en kunnen gemakkelijk worden geconfigureerd met onze Valve Island configurator om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.

Find out more information about Norgren's Valve Islands