Blog

De beschikbaarheid van uw waterstoftankstation verbeteren

12 september 2025

Nu de wereld verschuift naar groenere energie, spelen waterstoftankstations een cruciale rol in het streven naar duurzaamheid.

Nu de wereld verschuift naar groenere energie, spelen waterstoftankstations een cruciale rol in het streven naar duurzaamheid.

Het verhogen van de beschikbaarheid en inzetbaarheid van deze stations brengt echter grote uitdagingen met zich mee. Om succesvol te kunnen navigeren in de toekomst van waterstofbrandstof, is het belangrijk om deze problemen te begrijpen en oplossingen te verkennen die de duurzaamheid, veiligheid en efficiëntie van waterstoftankstations verbeteren.

Probleem van de klant: Uitdagingen die de uitvaltijd van het waterstoftankstation beïnvloeden
  • Ontoereikende technologieën: Een groot deel van de technologie die momenteel wordt gebruikt bij waterstoftankstations is niet ontworpen voor langdurige verwerking van waterstof onder hoge druk. Veel oplossingen zijn opgeschaald vanuit toepassingen met gecomprimeerd aardgas, die te maken hebben met drukken die aanzienlijk lager zijn dan 1.050 bar.

  • Vriessproeiers, kleppen en regelaars: Deze storingen worden vaak veroorzaakt door het voorkoelen van waterstof, waardoor de apparatuur wordt blootgesteld aan temperaturen van wel -50°C. De meeste componenten zijn alleen ontworpen en getest voor temperaturen rond -40°C, zoals voorgeschreven door de ISO 19880-norm.

  • Beperkte levensduur van componenten: De zware omgeving van een waterstoftankstation, met temperaturen tussen -50°C en 85°C en drukken tot 1.050 bar, vormt een aanzienlijke belasting op de componenten. Vloeistofregeloplossingen die niet specifiek voor deze omstandigheden zijn ontworpen, hebben vaak een kortere levensduur.

  • Problemen met de zuiverheid van waterstof: Vuil dat via opslagcilinders binnen komt of vocht dat afkomstig is van elektrolyse op de locatie, kan de zuiverheid van waterstof in gevaar brengen. Bij lage temperaturen vormen deeltjes en vocht een aanzienlijk risico door ijsvorming, waardoor componenten zoals kleppen en regelaars ‘s nachts in hun huidige positie kunnen bevriezen.

  • Ontwerpen voor complexe stations: Het ingewikkelde ontwerp van de huidige stations verergert deze problemen, vooral bij intensief gebruik. Hoe complexer het systeem, hoe groter de kans dat het defect raakt, wat leidt tot extra stilstand.

Onze oplossing: De beschikbaarheid van uw waterstoftankstation verbeteren met geavanceerde vloeistofregeloplossingen.
  • Optimale componentselectie: Het is van essentieel belang dat uw station gebruikmaakt van vloeistofregeloplossingen (kleppen, regelaars, filters, enz.) die speciaal zijn ontworpen voor hogedruk-waterstoftoepassingen. Verder moet kritisch worden nagedacht over materiaalkeuze om problemen met waterstofbrosheid te voorkomen.

  • Juiste filtratie: Implementeer uitgebreide filteroplossingen om de zuiverheid van waterstof te garanderen. Hoewel de meeste toepassingen van de dispenser filters met een maaswijdte van 5 micron voorschrijven, ontbreekt het soms aan de toevoerzijde aan de juiste filtratie. Adequate filtratie is een kosteneffectieve manier om schade door kleine deeltjes te voorkomen.

  • Temperatuurregeling: Controleer regelmatig de temperatuurniveaus van uw tankstations, met name tussen het voorkoelen en het aftappen. Als de systeemtemperatuur onder het voorgeschreven niveau komt, moeten passende maatregelen worden genomen om bevriezing en daaropvolgende schade aan de apparatuur te voorkomen.

  • Verminderde complexiteit: Vereenvoudig het ontwerp van uw waterstoftankstation waar mogelijk. Integratie van meerdere functionaliteiten in verdeelstukken voor vloeistofregeling kan de complexiteit en de bijbehorende risico’s aanzienlijk verminderen.

U kunt hier terecht voor meer informatie over onze waterstofoplossingen.